Type. | 材质 | 表面处理 |
GHH | 尼龙 | - |
型式 | 尺寸 | 适用螺栓螺母(另配不附带) | 适用螺栓螺母(另配不附带) | |||||||
Type | 系列 | L | L1 | H | H1 | T | 螺母 | 数量 | 螺栓 | 数量 |
GHH | 6-2020 | 40 | 21 | 30 | 14 | 5.6 | LNTN6-20-5 | 4 | LTSM5-10 | 4 |
8-3030 | 51.5 | 30 | 44.5 | 25 | 8 | LNTN8-30-6 | 4 | LTSM6-16 | 4 | |
8-3040 | 57 | 35.6 | 46.5 | 25 | 8 | LNTN8-30-6 | 4 | LTSM6-16 | 4 | |
8-4040 | 58.4 | 40 | 50 | 30 | 10 | LNTN8-30-6 | 4 | LTSM6-16 | 4 | |
10-4545 | 71.7 | 45 | 50.5 | 30 | 9.3 | LNTN10-6 | 4 | LTSM6-20 | 4 |
型式 | 尺寸 | 适用螺栓螺母(另配不附带) | 适用螺栓螺母(另配不附带) | |||||||
Type | 系列 | L | L1 | H | H1 | T | 螺母 | 数量 | 螺栓 | 数量 |
GHH | 6-2020 | 40 | 21 | 30 | 14 | 5.6 | LNTN6-20-5 | 4 | LTSM5-10 | 4 |
8-3030 | 51.5 | 30 | 44.5 | 25 | 8 | LNTN8-30-6 | 4 | LTSM6-16 | 4 | |
8-3040 | 57 | 35.6 | 46.5 | 25 | 8 | LNTN8-30-6 | 4 | LTSM6-16 | 4 | |
8-4040 | 58.4 | 40 | 50 | 30 | 10 | LNTN8-30-6 | 4 | LTSM6-16 | 4 | |
10-4545 | 71.7 | 45 | 50.5 | 30 | 9.3 | LNTN10-6 | 4 | LTSM6-20 | 4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|