Type. | 材质 | 表面处理 | 颜色 |
GHHD○-A | 铝合金 | 喷塑 | 黑色 |
GHHD○-P | 尼龙 | - | 黑色 |
型式 | 材质 | L | L1 | H | W | D | h | |
Type | W | |||||||
GHHD | 19 | A | 107 | 90 | 36 | 19 | 7 | 5 |
26 | 139 | 120 | 39 | 25 | 9 | 6 | ||
28 | 197 | 180 | 49 | 28 | 9 | 9 | ||
19 | P | 108 | 88 | 38 | 21 | 7 | 6 | |
26 | 139 | 118 | 41 | 25 | 9 | 7 | ||
28 | 194 | 174 | 50 | 28 | 9 | 10 |
价格说明
型式 | 材质 | L | L1 | H | W | D | h | |
Type | W | |||||||
GHHD | 19 | A | 107 | 90 | 36 | 19 | 7 | 5 |
26 | 139 | 120 | 39 | 25 | 9 | 6 | ||
28 | 197 | 180 | 49 | 28 | 9 | 9 | ||
19 | P | 108 | 88 | 38 | 21 | 7 | 6 | |
26 | 139 | 118 | 41 | 25 | 9 | 7 | ||
28 | 194 | 174 | 50 | 28 | 9 | 10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|