经济型 欧标铝型材用内连接板
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
经济型 欧标铝型材用内连接板
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
内连接板,主要是用于型材连接,对负载震动要求高的情况下广泛使用
安装方便美观大方,型材无需加工。
欧标铝型材专用配件,仅可匹配欧标铝型材使用,因型材槽形状不同,无法匹配米思米既有日标(JIS)型材以及其它国标型材使用,
选购配件时请根据型材规格确认配件尺寸后选择。
各种规格型材槽型区别及适配示意图举例
产品特点
该产品安装方便,多用于45°型材连接时使用。自带螺丝。
尺寸图
尺寸图见如下: 单位(mm)
槽宽
附属螺栓
螺栓
数量
8
M8
4
规格概述
规格表信息如下:
材质
表面处理
碳钢
镀镍
使用案例
■型材之间的组装范例
图1
相关产品
关联推荐产品如下
推荐产品1
推荐产品2
推荐产品3
经济型 欧标40系列铝型材 槽宽8mm
欧标铝合金型材专用外连接板
经济型 欧标槽宽8mm铝合金型材专用弹性扣件
尺寸图
单位(mm)
规格表
槽宽
附属螺栓
螺栓
数量
8
M8
4
材质规格
材质
表面处理
碳钢
镀镍
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米欧标内连接板主要用于什么场合?
主要用于欧标型材45°斜切后,进行组装后。对强度要求较高的场合下使用。
板金分哪几种规格?
板金分内连接板和外连接板。
米思米型材欧标配件如何选择?
米思米欧标型材配件种类丰富。一般分外连接件,内连接件和装饰配件等,详细可以参考米思米官网。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
铝合金型材/管材
>
铝合金型材/支架
>
铝合金型材用支架
>
30系列 边长30/50/60/100铝合金型材 6系列用支架
>
经济型 欧标铝型材用内连接板
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741825947318
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741825947318