经济型 角度调节板 欧标铝合金型材专用
商品
评价
详情
  • 经济型 角度调节板 欧标铝合金型材专用
  • 经济型 角度调节板 欧标铝合金型材专用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 角度调节板 欧标铝合金型材专用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
欧标铝合金型材专用角度调节板,用于连接两块型材需要调整的情况下。
用于型材叠加连接,调节角度范围是0°至180°
欧标铝型材专用配件,仅可匹配欧标铝型材使用,因型材槽形状不同,无法匹配米思米既有日标(JIS)型材
以及其它国标型材使用,选购配件时请根据型材规格确认配件尺寸后选择。
角度调节板产品图
尺寸图
■尺寸图见如下: 单位(mm)
推荐产品铝合金型材
 材 质 碳素钢
 表面处理 涂装
适合型材规格 欧标40系列
规格表

订货范例
 
产品特点
■欧标型材产品,区别于JIS规格标准产品
■与型材匹配使用,需要追加调节把手,适合把守尺寸:M8规格。
使用案例
推荐产品滑块螺母
相关产品
尺寸图
单位(mm)
推荐产品铝合金型材
 材 质 碳素钢
 表面处理 涂装
适合型材规格 欧标40系列
规格表
订货范例
 
Type. 材质 表面处理适合型材规格
LPFPC碳钢烤漆欧标40系列
关于此商品的常见问题 (FAQ)
本产品可以适用于国标型材吗?
不可以,仅能适用于欧标铝型材。
型号后面的数字代表什么?
型号后面的代号代表铝合金型材系列。 比如LPFPC40这里40代表配套型材是LCF8-4040等产品。