经济型 欧标铝型材用自由角度角码
商品
评价
详情
  • 经济型 欧标铝型材用自由角度角码
  • 经济型 欧标铝型材用自由角度角码
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 欧标铝型材用自由角度角码

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
经济型 欧标槽宽8mm、10mm铝型材专用自由角度角码
专门针对L开头欧标经济型型材设计,适用于两段型材的活动连接,旋转范围为180°,可根据需求灵活调整安装角度。
欧标铝型材专用配件,仅可匹配欧标铝型材使用,因型材槽形状不同,无法匹配米思米既有日标(JIS)型材
以及其它国标型材使用,选购配件时请根据型材规格确认配件尺寸后选择。

自由度角码产品图
尺寸图
推荐产品铝合金型材
尺寸图
 材质:锌铝合金
规格概述
订货范例
 
型式型材尺寸LL1WW1DTT1规格
TypeNo.
GHPJ8-3030304935.2307.5φ86.83.9有杆
8-40404056.543.539.68.2φ8.57.65.5无杆
10-45454564.652.54410φ12.49.56有杆
 
型式带把手型材尺寸LWW1DTT1附件
TypeNo.
LGHPJ8-30S3030503088.29.53.74个
8-40404059.84088.29.564个
10-45454559.84510129.564个
产品特点
■欧标型材产品,区别于JIS规格标准产品
■适用于两段型材的活动连接,旋转范围为180°,可根据实际需求灵活调整安装角度
使用案例
推荐产品滑块螺母
相关产品
尺寸图
推荐产品铝合金型材

 材质:锌铝合金
规格表
订货范例
 
型式型材尺寸LL1WW1DTT1规格
TypeNo.
GHPJ8-3030304935.2307.5φ86.83.9有杆
8-40404056.543.539.68.2φ8.57.65.5无杆
10-45454564.652.54410φ12.49.56有杆
 
型式带把手型材尺寸LWW1DTT1附件
TypeNo.
LGHPJ8-30S3030503088.29.53.74个
8-40404059.84088.29.564个
10-45454559.84510129.564个
关于此商品的常见问题 (FAQ)
本产品可以适用于国标型材吗?
不可以,仅能适用于欧标铝型材。
型号后面的数字代表什么?相应的型材怎么选择?
角码后面的代号代表槽宽系类代号,需要与铝合金型材的槽宽代号一致。 比如GHPJ10这里10代表槽宽(10mm)代号,配套型材是LCF10-4545等产品。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页