产品概述
欧标铝合金型材专用后装弹性钢珠螺母,广泛用于欧标铝合金型材紧固连接;采用国内常用的碳钢材质,表面是经过镀镍处理,既美观又防锈,适用于欧标铝合金型材与角码之间紧固连接的场合。组装便利,性价比之选。
注:并非所有的欧标型材都适用这款产品,型材槽内的高度需要在螺母的高度与含钢珠高度之间才可以配套使用。
如果型材槽内的高度比较高,可以考虑用弹片螺母。
欧标铝型材专用配件,仅可匹配欧标铝型材使用,因型材槽形状不同,无法匹配米思米既有日标(JIS)型材以及其它国标型材使用,
选购配件时请根据型材规格确认配件尺寸后选择。钢珠螺母不适用于LCFL系列欧标经济型型材使用,若需要后装,请选用弹片螺母LNTRNM系列各种规格型材槽型区别及适配示意图举例
尺寸图
材质 | 本体:碳钢 |
| 钢珠:SUS304 |
| 弹簧:弹簧钢 |
表面处理 | 本体:镀镍 |
| 弹簧:发黑处理 |
规格概述
|
|
LNHRN | 6-20 | 4 | 100P (1袋100个装) | 5.8 | 8.2 | 14 | 5 | 4.4 |
5 |
8-30 | 3 | 8 | 12 | 20 | 8.2 | 7 |
4 |
5 |
6 |
8 |
8-40 | 3 | 13.2 | 21 | 9.1 | 7.7 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10-45 | 4 | 10 | 16 | 22 | 7.5 |
5 |
6 |
8 |
产品特点
主要采用碳钢材质,表面镀镍,既美观又具有防锈作用。
适用于型材框架后期改造,无需拆除已经组装好的框架,从型材沟槽就可以插入,进行紧固安装,变更方便。
因带弹性钢珠,可固定在型材槽内,即使在竖直的情况下,也可以进行安装,便利。
使用案例
■型材之间的组装范例 相关文件