经济型 欧标50型材 槽宽10mm边长5050,50100
商品
评价
详情
  • 经济型 欧标50型材 槽宽10mm边长5050,50100
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 欧标50型材 槽宽10mm边长5050,50100

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
国内通用欧标槽宽10mm边长5050&50100铝型材。
工业流水线用铝型材是一种构造材料,利用铝合金加工性能优良的特点,使用模具将圆柱形铝锭挤压加工而成。
广泛应用于流水线作业台,FA自动化设备框架,罩盖,展示栏,推车等使用场合。
适用于中大型设备罩盖、机台、展示栏等结构。
产品特点
1.执行GB工业铝型材标准,8~10μ阳极氧化处理,表面耐刮擦。
2.型材表面贴附保护膜,防止运输中摩擦碰伤。
3.可50mm~4000mm范围内0.5mm单位指定任意长度免费切割。
4.可对应多种打孔以及斜切等追加工。
5.欧标经济型型材产品,与米思米既有的型材截面形状不同,规格对比如下:
规格对比
尺寸图
尺寸图
尺寸图
 材 质 6063-T5
 表面处理 本色阳极氧化处理
规格概述
订货范例
 
型式(Type)型材截面全长L重量
kg/m
截面惯性矩
固定型指定型固定型指定型ℓx(cm4)ℓy(cm4)
KLCF10LCF105050400050~4000
(指定单位0.5mm)
2.5620.3420.34
501003.79397.83397.83
50~4000mm以0.5mm为单位指定任意长度免费切割。
追加工选型参考P.1283~P.1288
使用案例
用50系列型材可以轻松简单地完成自动化设备的大型框架、罩盖、架台等模块。
使用案例
注意事项
1.型材表面覆有保护膜,胶粘连关系可能会有少量铝屑残留,非质量问题,覆膜去除后铝屑也将全部去除。
2.欧标铝合金型材和MISUMI既有日标铝型材配件不通用,推荐使用L开头的经济型欧标配件:
追加工
追加工名称追加工代码例规格图纸加工内容/对应配件
端面攻丝
(中心孔)

目录链接
尺寸信息
LTP/RTP/TPW追加工1在铝型材端面加工螺纹孔

使用到该追加工的配件:
半圆头螺栓
45度切割

目录链接
尺寸信息
L□T45/R□T45追加工245度角度切割
固定位置开扳手孔

目录链接
尺寸信息
LWP/RWP追加工3隐藏式连接

使用到该追加工的配件:
半圆头螺栓
指定位置开沉孔

目录链接
尺寸信息
Z8/XA追加工4左端面指定任意位置开沉孔

使用到该追加工的配件:
半圆头螺栓
S孔

目录
尺寸信息
LSH/RSH追加工5左端面开始固定位置开S孔

使用到该追加工的配件:
口哨(内置连接)
M孔

目录
尺寸信息
LMH/RMH追加工6左端面开始固定位置开S孔

使用到该追加工的配件:
卯式连接件(内置连接)
相关产品
尺寸图
尺寸图
尺寸图
 材 质 6063-T5
 表面处理 本色阳极氧化处理
规格表
订货范例
 
型式(Type)型材截面全长L重量
kg/m
截面惯性矩
固定型指定型固定型指定型ℓx(cm4)ℓy(cm4)
KLCF10LCF105050400050~4000
(指定单位0.5mm)
2.5620.3420.34
501003.79397.83397.83
50~4000mm以0.5mm为单位指定任意长度免费切割。
追加工选型参考P.1283~P.1288
追加工
追加工名称追加工代码例规格图纸加工内容/对应配件
端面攻丝
(中心孔)

目录链接
尺寸信息
LTP/RTP/TPW追加工1在铝型材端面加工螺纹孔

使用到该追加工的配件:
半圆头螺栓
45度切割

目录链接
尺寸信息
L□T45/R□T45追加工245度角度切割
固定位置开扳手孔

目录链接
尺寸信息
LWP/RWP追加工3隐藏式连接

使用到该追加工的配件:
半圆头螺栓
指定位置开沉孔

目录链接
尺寸信息
Z8/XA追加工4左端面指定任意位置开沉孔

使用到该追加工的配件:
半圆头螺栓
S孔

目录
尺寸信息
LSH/RSH追加工5左端面开始固定位置开S孔

使用到该追加工的配件:
口哨(内置连接)
M孔

目录
尺寸信息
LMH/RMH追加工6左端面开始固定位置开S孔

使用到该追加工的配件:
卯式连接件(内置连接)

螺纹孔、45°切割、扳手孔、沉孔的追加加工请参阅P.39~44
关于此商品的常见问题 (FAQ)
欧标铝型材和米思米以往的铝型材有何不同,如何使用区分?
区别:①槽宽不同,欧标为国内通用规格,3030,4040槽宽均为8mm;米思米既有铝型材为JIS日标规格,3030槽宽6mm,4040槽宽10mm,因此配件是不通用的。
②材质不同,欧标采用国内通过6063材质;米思米既有铝型材采用日本规格6N01材质。
③外观标准不同,欧标为经济品,表面可能存在细微划伤,铝屑粘连等。米思米既有铝型材采用JIS标准管控,切割精度更高,表面无划伤,铝屑,美观度以及清洁度更高。
使用区分:洁净室,高精度设备等外观以及精度要求高的场合,推荐使用米思米既有铝型材。
铝合金型材可以切割指定长度吗?切割精度多少?
50~4000(mm)之间可指定任意长度(指定单位0.5mm)进行切割,切断公差±0.5mm以下。
6063-T5,含义是什么?
铝型材6063-T5中的6063是该铝合金的牌号,6063铝合金是AL-Mg-Si系中具有中等强度的可热处理强化合bai金,属于铝合金中的六系合金。T5是热处理的分类标识,在T字后面的第一位数字表示热处理基本类型(从1~10),T5表示:从成型温度冷却后人工时效。
铝型材可以打孔加工吗?
可以对应日常组装中常见的打孔以及斜切,攻丝加工,具体根据追加工代码指定。