螺帽种类 | 精度 等级 | 型式 | 指定单位1mm | Y | 滚珠 直径 | 滚珠 中心 直径 | 丝杠底径 | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向 间隙 | 螺旋 方向 | |||||
Type | 丝杠轴 外径 | 导程 | L | *F | *P | C(动) kN | Co(静) kN | |||||||||
标准型螺帽 | C7 | C-BSSTH | 32 | 05 | 250~2000 | 33 | 20 | L-140 | 3.175 | 33.08 | (29.91) | 3.8圈1列 | 6.3 | 20.7 | 0.10以下 | 右 |
C-BSSTHK | 33~60 | 11~20 | L-(107+F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSCH | 33 | 20 | L-140 | 0.20以下 | |||||||||||
C-BSSCHK | 33~60 | 11~20 | L-(107+F) | |||||||||||||
C7 | C-BSSTH | 10 | 300~2000 | 33 | 20 | L-140 | 6.350 | 34.150 | (27.80) | 1圈4列 | 23.0 | 60.7 | 0.14以下 | |||
C-BSSTHK | 33~60 | 11~20 | L-(107+F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSCH | 33 | 20 | L-140 | 0.20以下 | |||||||||||
C-BSSCHK | 33~60 | 11~20 | L-(107+F) | |||||||||||||
*F·P仅C-BSSCHK可指定。F≤P×3。Y>螺帽全长。 | kgf=N×0.101972 |
螺帽种类 | Type | 精度 等级 | 丝杠轴 外径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | |||||
标准型 | F·P指定型 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | ||||
标准型螺帽 | C-BSSTH | C-BSSTHK | C7 | 32 | 5·10 | S55C | 高频淬火 58~62HRC | - | SCM415 | 渗碳淬火 58~62HRC | - |
C-BSSCH | C-BSSCHK | C10 |
Alterations | Code | Spec. | ||||
①不加工支撑侧轴端 | NC | 不加工支撑侧轴端部。 指定范例 NC | ||||
②变更螺帽方向 | RLC | 变更螺帽方向。 指定范例 RLC | ||||
③不加工支撑侧轴端扣环沟槽 | RNC | 不加工支撑侧轴端扣环槽。 指定范例 RNC 不可和FC同时使用。 | ||||
④变更支撑侧加工内容 | GC | 变更支撑侧的加工内容。 5≤G≤Q×3 Q从10、12、15、20和25中选择 G=指定单位1mm 指定范例 GC-Q8-G20 Y尺寸变短。 | ||||
⑤变更支撑侧轴端长度 | FC | 变更支撑侧轴端长度。 21≤FC≤60 FC=指定单位1mm 指定范例 FC21 Y尺寸变短。 不可和GC同时使用。 | ||||
⑥加工支撑侧轴端螺纹 | MC | 在支撑侧轴端加工螺纹。 28≤MC≤60 MC=指定单位1mm 指定范例 MC40
Y尺寸变短。 |
Alterations | Code | Spec. | |||||||||||
⑦加工驱动侧扳手槽 不完全淬火范围
| SZC | 在驱动侧轴端加工扳手槽。 指定范例 SZC 如螺帽移动至扳手槽处,则滚珠会脱落。 | |||||||||||
⑧加工驱动侧轴端键槽 键槽详细尺寸P.276 | KC | 在驱动侧轴端加工键槽。 6≤KC≤P×3 KC≤F-1 KC=指定单位1mm 指定范例 KC20 | |||||||||||
⑨加工驱动侧轴端键槽 | KLC | 可指定驱动侧轴端键槽加工的位置。 (键槽尺寸与KC相同。) 7≤K+S≤P×3 K+S≤F-1 K、S=指定单位1mm 指定范例 KLC-K20-S3 | |||||||||||
⑩加工驱动侧轴端平面 | SC | 在驱动侧轴端加工平面。 5≤SC≤P×3 SC≤F-1 SC=指定单位1mm 指定范例 SC20 | |||||||||||
⑪加工驱动侧轴端平面(2处) | SWC SGC | 在驱动侧轴端2处加工平面。 5≤SWC·SGC≤P×3 SWC·SGC≤F-1 SWC:90°位置 SGC:120°位置 指定单位1mm 指定范例 SWC20 |
滚珠丝杠型式 | 推荐丝杠支座组件 | |||||||
Type | 丝杠轴 外径 | 导程 | 型式 | 形状 | 驱动侧 | 支撑侧 | 页码 | |
Type | No. | |||||||
C-BSSCH C-BSSTH | 32 | 5 10 | C-BRW | 25 | 圆型 | ○ | P.445 | |
C-BUR | 25 | ○ | P.446 | |||||
C-BSW | 25 | 方型 | ○ | P.439 | ||||
C-BUN | 25 | ○ | P.440 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|