螺帽种类 | 精度 等级 | 型式 | 指定单位1mm | Y | 滚珠 直径 | 滚珠 中心直径 | 丝杠 底径 | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向 间隙 | 预压扭矩 N·cm | 螺旋 方向 | |||
Type | 丝杠轴外径 | 导程 | L | C(动)kN | Co(静)kN | ||||||||||
标准型螺帽 | C5 | C-BSSH | 15 | 05 | 150~1095 | L-72 | 2.778 | 15.672 | (12.984) | 3.8圈1列 | 4.8 | 8.8 | 0.015以下 | 2.0以下 | 右 |
10 | 200~1095 | 2.8圈1列 | 3.9 | 6.9 | 3.0以下 | ||||||||||
20 | 230~1095 | 1.8圈1列 | 3.1 | 5.5 | |||||||||||
kgf=N×0.101972 |
螺帽种类 | Type | 精度等级 | 丝杠轴 外径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | ||
材质 | 硬度 | 材质 | 硬度 | |||||
标准型螺帽 | C-BSSH | C5 | 15 | 5·10·20 | S55C | 高频淬火 58~62HRC | SCM415 | 渗碳淬火 58~62HRC |
Alterations | Code | Spec. | ||||
①不加工支撑侧轴端 | NC | 不加工支撑侧轴端部。 指定范例 NC | ||||
②变更螺帽方向 | RLC | 变更螺帽方向。 指定范例 RLC | ||||
③不加工支撑侧轴端扣环沟槽 | RNC | 不加工支撑侧轴端扣环槽。 指定范例 RNC 不可和FC同时使用。 | ||||
④变更支撑侧轴端长度 | FC | 变更支撑侧轴端长度。 13≤FC≤30 FC=指定单位1mm 指定范例 FC20 Y尺寸变短。 | ||||
⑤变更支撑侧加工内容 | GC | 变更支撑侧的加工内容。 5≤G≤Q×3 Q从8、10和12中选择 G=指定单位1mm 指定范例 GC-Q8-G20 Y尺寸变短。 | ||||
⑥加工支撑侧轴端螺纹 | MC | 在支撑侧轴端加工螺纹。 18≤MC≤30 MC=指定单位1mm 指定范例 MC20
|
Alterations | Code | Spec. |
⑦加工驱动侧轴端键槽 键槽详细尺寸P.26 | KC | 在驱动侧轴端加工键槽。 3≤KC≤14 KC=指定单位1mm 指定范例 KC10 |
⑧加工驱动侧轴端键槽 | KLC | 可指定驱动侧轴端键槽加工的位置。 (键槽尺寸与KC相同。) 4≤K+S≤14 K、S=指定单位1mm 指定范例 KLC-K5-S3 |
⑨加工驱动侧轴端平面 | SC | 在驱动侧轴端加工平面。 5≤SC≤14 SC=指定单位1mm 指定范例 SC7 |
⑩加工驱动侧轴端平面(2处) | SWC SGC | 在驱动侧轴端2处加工平面。 5≤SWC·SGC≤14 SWC:90°位置 SGC:120°位置 指定单位1mm 指定范例 SWC10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|