螺帽种类 | 精度 等级 | 型式 | 指定单位1mm | Y | 滚珠 直径 | 滚珠 中心直径 | 丝杠底径 | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向 间隙 | 预压扭矩 N·cm | 螺旋 方向 | |||
Type | 丝杠轴外径 | 导程 | L | C(动)kN | Co(静)kN | ||||||||||
标准型螺帽 | C5 | C-BSSH | 12 | 05 | 150~450 | L-70 | 2.5 | 12.3 | (9.8) | 2.8圈 1列 | 4.2 | 6.9 | 0.008以下 | 1.0以下 | 右 |
10 | 200~600 | 2.7 | 4.1 | 2.0以下 | |||||||||||
kgf=N×0.101972 |
螺帽种类 | Type | 精度等级 | 丝杠轴 外径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | ||
材质 | 硬度 | 材质 | 硬度 | |||||
标准型螺帽 | C-BSSH | C5 | 12 | 5·10 | S55C | 高频淬火 58~62HRC | SCM415 | 渗碳淬火 58~62HRC |
Alterations | Code | Spec. | |||||||
①不加工支撑侧轴端 | NC | 不加工支撑侧轴端部。 指定范例 NC | |||||||
②变更螺帽方向 | RLC | 变更螺帽方向。 指定范例 RLC | |||||||
③不加工支撑侧轴端扣环沟槽 | RNC | 不加工支撑侧轴端扣环槽。 指定范例 RNC 不可和FC同时使用。 | |||||||
④变更支撑侧加工内容 | GC | 变更支撑侧的加工内容。 5≤G≤Q×3 Q从6和8中选择 Y尺寸变短。 G=指定单位1mm 指定范例 GC-Q8-G20 1202不适用 | |||||||
⑤变更支撑侧轴端长度 | FC | 变更支撑侧轴端长度。 FC=指定单位1mm 指定范例 FC20
Y尺寸变短。 |
Alterations | Code | Spec. |
⑥加工驱动侧轴端键槽 键槽详细尺寸P.26 | KC | 在驱动侧轴端加工键槽。 3≤KC≤14 KC=指定单位1mm 指定范例 KC10 |
⑦加工驱动侧轴端键槽 | KLC | 可指定驱动侧轴端键槽加工的位置。 (键槽尺寸与KC相同。) 4≤K+S≤14 K、S=指定单位1mm 指定范例 KLC-K5-S1 |
⑧加工驱动侧轴端平面 | SC | 在驱动侧轴端加工平面。 5 ≤SC≤14 SC=指定单位1mm 指定范例 SC7 |
⑨加工驱动侧轴端平面(2处) | SWC SGC | 在驱动侧轴端2处加工平面。 5≤SWC·SGC≤14 SWC:90°位置 SGC:120°位置 指定单位1mm 指定范例 SWC10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|