D尺寸公差 | ||
安装材质 | m6 | p6 |
钢 | αX99.93% | αX99.90% |
铝合金 | αX99.96% | αX99.93% |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | ![]() 指定单位0.1mm | ![]() 指定单位0.1mm | R | |
![]() | ![]() | |||
JBK(p6) JBKM(m6) JBKS(h7) | 5 | 2.0~ 3.0 | 5.0~ 10 | 0.5 |
7 | 2.0~ 5.0 | |||
8 | 3.0~ 6.0 | 5.0~15.0 | ||
10 | 4.0~ 8.0 | 5.0~20.0 | ||
12 | 6.0~10.0 | 5.0~30.0 | ||
14 | 6.0~11.0 | |||
15 | 8.0~12.5 | 5.0~40.0 |
D | 外径公差p6 | 外径公差m6 | 外径公差h7 |
5 | +0.020 +0.012 | +0.012 +0.004 | 0 -0.012 |
6 | |||
7 | +0.024 +0.015 | +0.015 +0.006 | 0 -0.015 |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | +0.029 +0.018 | +0.018 +0.007 | 0 -0.018 |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
19 | +0.035 +0.022 | +0.021 +0.008 | 0 -0.021 |
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
Type | ![]() | ![]() | ||
Dp6 | Dm6 | Dh7 | ||
JBK | JBKM | JBKS | 高硬度不锈钢 | 35HRC~ |
Alterations | 粘结剂储存槽追加加工 | 防脱落槽追加加工 | 内径RC倒角 | 内径R倒角 | 粘接槽加工 | 追加内径R | 追加平面加工 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Code | FC | NC | RN | CRN | RS | RC | HT |
Spec. | 追加粘接剂储存槽加工。 指定方法 FC ![]() ![]() | 追加防脱落的槽加工。 指定方法 NC ![]() ![]() | 对R进行C倒角处理(0.5以下)。 指定方法 RN | 使R为清角。 指定方法 CRN ![]() | 加工粘接用槽。![]() ·L≤13.0时→加工2个 ·L>13.0时→加工3个 指定方法 RS ![]() ![]() ![]() | 在两侧进行内径R加工。 指定方法 RC | 衬套外圆进行平面追加加工。 指定方法 HT ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|