型式(![]() ![]() ![]() | - | ![]() |
CHECV40SS CHETC60M | - | 474 |
公称型号 | 容许张力(kN) | 参考重量(kg/m) | ||||
链条型 | ||||||
SS | SUS | M | SS | SUS | M | |
40 | 3.63 | 0.44 | 3.63 | 0.89 | 0.91 | 0.95 |
60 | 8.83 | 1.03 | 8.83 | 1.94 | 1.95 | 2.07 |
型式 | ![]() (指定单位:2节) | L | W | H1 | H2 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
组件 CHECV CHECVS CHECVC | 40 | SS (钢) SUS (不锈钢) M (钢(自润滑)) | 20~1000 | 20.6 | 12.7 | 6 | 8.9 |
60 | 30.1 | 19.05 | 9 | 12 |
型式 | L | W | H1 | H2 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
塑料盖单件 CHETC CHETCS CHETCC | 40 | SS (钢) SUS (不锈钢) M (钢(自润滑)) | 20.6 | 12.7 | 6 | 8.9 |
60 | 30.1 | 19.05 | 9 | 12 |
型式 | ![]() (指定单位:2节) | L | W | H1 | H2 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
组件 | 塑料盖单件 | ||||||||
组件 CHECV CHECVS CHECVC | 塑料盖单件 CHETC CHETCS CHETCC | 40 | SS (钢) SUS (不锈钢) M (钢(自润滑)) | 20~1000 | − | 20.6 | 12.7 | 6 | 8.9 |
60 | 30.1 | 19.05 | 9 | 12 |
公称型号 | 容许张力(kN) | 参考重量(kg/m) | ||||
链条型 | ||||||
SS | SUS | M | SS | SUS | M | |
40 | 3.63 | 0.44 | 3.63 | 0.89 | 0.91 | 0.95 |
60 | 8.83 | 1.03 | 8.83 | 1.94 | 1.95 | 2.07 |
型式 | 规格 | ![]() | 颜色 | 滑动摩擦 系数f1 | 使用温度 (℃) | |
组件 | 塑料盖单件 | |||||
CHECV | CHETC | 一般用 | POM | 白色 | 0.14~0.18 | -5~65 |
CHECVS | CHETCS | 超低摩擦 | POM+润滑剂 | 乳白色 | 0.12~0.15 | -5~65 |
CHECVC | CHETCC | 导电性·耐热 | POM+玻璃纤维 | 黑色 | 0.20~0.24 | -20~120 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|