可大范围传送的弯道型塑料链条。世界最小级别的弯曲半径。回程,水平循环均可使用。
规格表
请按照选型步骤

~

选择型式和参数后进行订购。
型式( Type· 公称型号) | - | A | - | 节数 |
CHEFR60 CHEFRPS60 | - - | 100 100 | - | 35 |
■容许张力和参考重量

链条的弯曲角度是固定的,使用时请选择齿数14以上的链轮。

回程部分的链轮请使用CHEER、CHEERS(>>P.1244)。

组件为翼板与快速安装型块链条的附件型(>>P.1241)的组合。

请与转角轮(>>P.1244)组合使用。

容许张力、耐蚀性一览参阅此处>>P.1237

拆卸链节时可能会造成损伤。
|
CHEFR CHEFRP | CHEFRS CHEFRPS | CHEFRC CHEFRPC |
60 | 350 | 310 | 390 | 0.84 |
■平型链条组件
|
|
|
组件 CHEFR CHEFRS CHEFRC | 60 | 100 | 节数指定 2~98
节数固定 20 100
节数固定(散) 20-NA | 19.05 | 35 | 22.5 | 12 | R91 |

节数20-NA(散)的链节未连接。请作为节数的尾数调整和修补备用。
■翼板(需要与附件配合使用)
|
|
|
盖板 CHEFRP CHEFRPS CHEFRPC | 60 | 100 |

翼板仅为盒装销售(20个装)。
■订购方法
请用节数固定型、节数固定型(散)或节数指定型的组合方式订购。
如:订购338节时,
订购方法:节数固定(100节)×3根+节数指定(38节)×1根=338节
概述・特性

■特长:可大范围传送的弯道型链条。世界最小级别的弯曲半径,回程、水平循环传送均可对应的产品。