型式 | 间距 | W | H1 | H2 | 最小 弯曲半径 | |||
Type | 节数 | |||||||
公称型号 | ||||||||
标准 CHEC CHECS CHECC | 附件 CHECA CHEACS CHEACC | 60 | 节数指定 1~99 节数固定 20 100 节数固定(散) 20-NA | 19.05 | 36 | 17.5 | 12 | R67 |
公称 型号 | 容许张力(N) | 参考重量 (kg/m) | |||
CHEC CHECA | CHECS CHEACS | CHECC CHEACC | |||
60 | 350 | 310 | 390 | 0.47 |
型式 | 规格 | 材质 | 颜色 | 滑动摩擦 系数f1 | 使用温度 (℃) | |
标准 | 附件 | |||||
CHEC | CHECA | 一般用 | POM | 白色 | 0.14~0.18 | -5~65 |
CHECS | CHEACS | 超低摩擦 | POM+润滑剂 | 乳白色 | 0.12~0.15 | -5~65 |
CHECC | CHEACC | 导电性·耐热 | POM+玻璃纤维 | 黑色 | 0.20~0.24 | -20~120 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|