型式 | 列数 | 间距 | W | L | H1 | H2 | H | 适用链轮 | |||
![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
标准 CHER CHERS CHERC | 附件 CHEA CHEAS CHEAC | 40 | 节数指定 1~99 节数固定 20 100 节数固定(散) 20-NA | 1 | 12.7 | 7.95 | 21 | 6 | 6.7 | 12.7 | SSP 40B BSP 40B SP 40B (>>P.1207) |
40W | 2 | 14.4 | 37.4 | CHEES CHEESS (>>P.1244) |
公称 型号 | 容许张力(N) | 参考重量 (kg/m) | |||
CHER CHEA | CHERS CHEAS | CHERC CHEAC | |||
40 | 390 | 320 | 460 | 0.28 | |
40W | 390 | 320 | 460 | 0.47 |
型式 | 规格 | ![]() | 颜色 | 滑动摩擦 系数f1 | 使用温度 (℃) | |
标准 | 附件 | |||||
CHER | CHEA | 一般用 | POM | 白色 | 0.14~0.18 | -5~65 |
CHERS | CHEAS | 超低摩擦 | POM+润滑剂 | 乳白色 | 0.12~0.15 | -5~65 |
CHERC | CHEAC | 导电性·耐热 | POM+玻璃纤维 | 黑色 | 0.20~0.24 | -20~120 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|