Type | ![]() | ![]() | |||
主体 | 膜片 | 内六角螺栓 | 主体 | 螺栓 | |
SCIW SCIS | 铝合金 | 不锈钢 | SCM435 | 阳极氧化处理 | 黑色氧化膜 |
型式 | ![]() ![]() | D | d3 | L | ℓ | F | A | 锁紧螺栓 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | SCIW | SCIS | M | 紧固扭矩 (N・m) | |||||||||||||||||||||||||||
双膜片型 SCIW | 19 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | (6.35) | 8 | 19.6 | 8.5 | 25.7 | 16.9 | 7.8 | 3.9 | 5.5 | M2 | 0.4 | |||||||||||||||
27 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | (6.35) | 8 | (9) | (9.525) | 10 | 27 | 12.5 | 31.6 | 19.3 | 9 | 4.5 | 7 | M2.6 | 1 | ||||||||||||||
34 | 5 | 6 | (6.35) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 34 | 15 | 37 | 21.8 | 10 | 5 | 9.3 | M3 | 1.5 | ||||||||||||||
39 | 6 | (6.35) | 8 | 9 | (9.525) | 10 | 11 | 12 | 14 | *15 | *16 | 39 | 17.5 | 45.0 | 26.5 | 12 | 6 | 10 | M4 | 3.5 | ||||||||||||
44 | 8 | 9 | (9.525) | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 44.8 | 22 | 48 | 28.5 | 13 | 6.5 | 12.8 | M4 | 3.5 | ||||||||||
56 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 56 | 26 | 58.6 | 34.8 | 16 | 8 | 16 | M5 | 7 |
型式 | 容许扭矩 (N・m) | 容许偏角 (°) | 容许偏心 (mm) | 静态 扭转刚度 (N・m/rad) | 最高转速 (r/min) | 惯性矩 (kg・m2) | 容许 轴向振幅 (mm) | 补偿 系数 | 重量 (g) | |
Type | No. | |||||||||
SCIW | 19 | 1 | 1 | 0.13 | 1250 | 10000 | 9.6×10-7 | ±0.24 | 1.5 | 17 |
27 | 2 | 0.19 | 2000 | 4.11×10-6 | ±0.35 | 40 | ||||
34 | 5 | 0.23 | 6500 | 1.19×10-5 | ±0.45 | 76 | ||||
39 | 8 | 0.27 | 11500 | 2.46×10-5 | ±0.51 | 122 | ||||
44 | 12 | 0.29 | 14000 | 4.54×10-5 | ±0.60 | 166 | ||||
56 | 25 | 0.38 | 30000 | 1.37×10-4 | ±0.76 | 322 |
Type | ![]() | ![]() | |||
主体 | 膜片 | 内六角螺栓 | 主体 | 螺栓 | |
SCIW SCIS | 铝合金 | 不锈钢 | SCM435 | 阳极氧化处理 | 黑色氧化膜 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|