Type | 材质 | 硬度 | 表面处理 | D(mm) | L(mm) | |
一端外螺纹型 | 一端外螺纹 带扳手槽型 | |||||
SPJN | SPNR | 相当于SUJ2 | 高频淬火 有效硬化层深度,请点击表面硬度基准 相当于SUJ2 58HRC~ SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 56HRC~ | - | 6~50 | 20~1500 |
PSPJN | PSPNR | 相当于SUJ2 | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上 | |||
RSPJN | RSPNR | 相当于SUJ2 | 低温镀黑铬 |
使用范例 | 中精度 | 高精度 | 管型(配线用) | 无油衬套用 |
经济型h8 | g6标准型/g6精密型 | g6 | f8 | |
推荐用途 | -中精度用途 -轻载 -在垂直方向上使用且适合轻载 -滑动距离-频率-速度较小 -低价设计 | -高精度用途(外径-直线度-圆度) -重载-高耐久用途 -在水平方向上使用且适合重载 -滑动距离-频率-速度较大 | 高精度用途(外径-直线度-圆度) -适合需要将配线隐藏在管内的场合。 | 与无油衬套组合使用 -适合面接触的滑动,可获得充分的间隙。 |
①表面硬度确认 淬火型导向轴根据不同外径尺寸和公差,硬化层深度的标准会有所不同。 具体参考下表:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
②加工部硬度降低 在母材淬火后进行加工,可能因退火使硬度降低的部分为: -所有外螺纹 -所有台阶 -内螺纹:M≥D/2时、内螺纹双孔型、SUS440C的镀硬铬产品 -扳手槽追加加工(SC-WSC-SX) -平面追加加工(FC-WFC) -V型槽追加加工(VC-WVC) -全长硬化型除外。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
仅D部阴影部分为镀硬铬部分。 | ③表面处理的镀层 在母材的表面处理后进行加工,不对如下部位进行电镀处理: -凹槽部分 -外螺纹部 -内螺纹部 -扳手槽、 V形槽、平面、切断面 -管型导向轴内部不进行镀硬铬有可能会生锈。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
代表型号:LMU6 | 代表型号:BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号:PSCS10-10 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | 指定单位1mm | P 选择 | 扳手槽尺寸 | d | (Y) Max. | R | C | |||||||
Type | D | L | F | B | SC | W | ℓ1 | |||||||
一端外螺纹管型 SPJN PSPJN RSPJN(D≤30、L≤500) 一端外螺纹管型 带扳手槽型 SPNR PSPNR RSPNR(D≤30、L≤500) | 6 | 25~598 | 2≤F≤P×5 | B≤F-2 (P=6时) B≤F-3 (P=8・10时) B≤F-5 (P≥12时) B=0 (无螺纹时) B≥螺距×3 | 6 | SC=指定单位1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 | 5 | 8 | 2 | 600 | 0.3 以下 | 0.5 以下 | ||
8 | 25~ 798 | 8 | 7 | 3 | 800 | |||||||||
10 | 25~ 798 | 8 | 10 | 8 | 4 | |||||||||
12 | 25~ 998 | 10 | 12 | 10 | 10 | 6 | 1000 | |||||||
13 | 25~ 998 | 12 | 11 | 7 | ||||||||||
16 | 25~1198 | 16 | 14 | 10 | 1200 | |||||||||
20 | 25~1198 | 20 | 17 | 14 | 1.0 以下 | |||||||||
25 | 25~1198 | 24 | 22 | 16 | ||||||||||
30 | 25~1498 | 24 | 30 | 27 | 15 | 17 | 1500 | |||||||
35 | 25~1498 | 30 | 30 | 19 | 0.5 以下 | |||||||||
40 | 25~1498 | 30 | 36 | 20 | 20 |
Type | 材质 | 硬度 | 表面处理 | |
一端外螺纹型 | 一端外螺纹 带扳手槽型 | |||
SPJN | SPNR | 相当于SUJ2 | 高频淬火 有效硬化层深度,请点击表面硬度基准 相当于SUJ2 58HRC~ SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 56HRC~ | - |
PSPJN | PSPNR | 相当于SUJ2 | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上 | |
RSPJN | RSPNR | 相当于SUJ2 | 低温镀黑铬 |
Alterations | 变更外径公差(精密级) | 变更L尺寸公差 | 一端孔加工 | 2处追加扳手槽加工 | 追加单面侧孔加工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | DKC | LKC | VC | WSC | RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 将外径公差变更为h5。 指定方法 DKC
| 变更L尺寸公差。 指定方法 LKC L<200→L±0.03 200≤L<500→L±0.05 L≥500→L±0.1 使用LKC时,L尺寸指定单位可为0.1mm 一端外螺纹管型D-P≤2时不适用 | 右端进行孔加工。 (可用作嵌入型的插入孔。) 孔径VH7如下表所示。 K=指定单位1mm 3<K≤V×2 指定方法 VC-K5
| 2处追加扳手槽加工。 指定方法 WSC12-X8 WSC、X=指定单位1mm D≤25时 WSC+X+ℓ1×2<L WSC≥M×2,X≥M×2 D≥30时 WSC+X+ℓ1×2<L WSC≥0 X≥0 加工的两扳手槽不保证在同一水平面上
| 在单面进行侧孔加工。 侧孔直径如下表所示。 RH=指定单位1mm d1+1<RH≤D×3 指定方法 RH5
可能会因管壁厚度偏差而导致内径d部位置偏差。 不可在一端外螺纹型的外螺纹侧进行加工。 加工后在内径侧可能留有毛刺。 与其它追加加工位置无关。 两端内螺纹型不适用。 与其它追加加工干涉时不适用 |
轴径(大于) | 轴径(至) | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
2 | 5 | - | 0.004 | - |
5 | 10 | 0.012 | 0.004 | 0.011 |
10 | 13 | 0.012 | 0.004 | 0.014 |
13 | 18 | 0.016 | 0.005 | 0.014 |
18 | 20 | 0.016 | 0.005 | 0.017 |
20 | 40 | 0.020 | 0.006 | 0.020 |
40 | 50 | - | 0.007 | - |
轴径 | 全长 | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
3、4 | ≤100 | - | (L/100)×0.05以下 | - |
>100 | ||||
5 | ≤100 | (L/100)×0.03以下 | ||
>100 | ||||
6~50 | ≤100 | 0.025以下 | 0.01以下 | 0.025以下 |
>100 | (L/100)×0.025以下 | (L/100)×0.01以下 | (L/100)×0.025以下 |
轴径(大于) | 轴径(至) | 轴公差h8(经济型) | 轴公差g6 | 轴公差f8 |
2 | 6 | ±0.1 | ||
6 | 30 | ±0.2 | ||
30 | 120 | ±0.3 | ||
120 | 400 | ±0.5 | ||
400 | 1000 | ±0.8 | ||
1000 | 1500 | ±1.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|