• 隔热纸
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

隔热纸

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
将AES羊毛制作成类似纸张的产品,具有极强的柔韧性,可以使用在需要弯折的工况中。
另外,可以使用剪刀、美工刀等工具进行剪裁。
产品特性
密度(kg/m3250
最高使用密度(℃)1300
导热率
(W/m·k)
400℃0.08
600℃0.12
800℃0.17
1000℃0.23
拉伸强度
(N/25mm)
T1mm23
2mm39
3mm58
尺寸图
HIFPN
尺寸图

使用环境温度:常温~1300℃
材质:AES羊毛
规格表
型式选择
TypeTAB
HIFPN1100100
200
400
600
400
800
2100
400
800
3100
400
800

■容许公差
T尺寸A尺寸B尺寸
12344
±0.15±0.25±0.30−2−2

■材质规格
Type 材质使用环境温度
HIPFNAES羊毛常温~1300℃
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工业用材料 > 隔热板 > 隔热纸
您还有2项规格未选