夹具衬套 高硬度不锈钢 带肩型
商品
评价
详情
  • 夹具衬套 高硬度不锈钢 带肩型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

夹具衬套 高硬度不锈钢 带肩型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
夹具衬套是一个与定位销配合使用,实现导向作用的机械定位零件,其中肩型适用于难以调整孔深的用途。
夹具衬套高硬度不锈钢带肩型具有高硬度、高强度、高耐腐蚀性的新材质产品。
产品特点
特点1:具有高硬度,硬度在35HRC以上。
特点2:与SUS304材质相比,更强1.6倍。
特点3:具有与SUS303相同的高耐腐蚀性。
特点4:同轴度高达0.02mm,保证高定位精度。
使用方法
使用方法
可通过肩部支承主体,
适用于难以调整孔深的用途。
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击此处
②夹具衬套压入时的内径变化
■夹具衬套压入时的内径变化
夹具用衬套压入时会收缩。
收缩大小因安装部的材质·衬套的D尺寸公差而异。
【压入时的收缩范例】

注意事项
 
注意事项
β尺寸(安装孔H7时)
 D尺寸公差
安装材质m6p6
αX99.93%αX99.90%
铝合金αX99.96%αX99.93%
③未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击此处
相关文件
①定位技术参考信息点击此处
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考点击此处
使用案例
使用案例
案例介绍:拾取和放置机构中的定位销用衬套肩型
设计概要:
①采用摆动气缸,通过气动驱动可实现直动和回转运动,通过吸盘来移动小型基板的事例。
②采用长销的情况,如果不设置通气槽,销子和衬套不易拔出。需要在衬套侧或定位销侧设置通气槽。
夹具衬套用途:
摆动气缸的轴向构造,可通过定位销/肩型衬套配合保证定位精度的同时节省空间。

了解详细信息,请参考此处
应用行业
智能手机 电子电器 锂电池
应用行业 应用行业 应用行业
汽车 机器人 医疗
应用行业 应用行业 应用行业
相关产品
经济型 定位销 直杆锥头型 定位销用衬套 直柱 薄壁 经济型轴承座组件 菱型轻量型
相关产品 相关产品 相关产品
代表型号:CUM6-15 代表型号:JBAU4-12 代表型号:C-BACA698ZZ
尺寸图
尺寸图
退刀槽形状不做保证。
衬套内径公差精度高,如使用游标卡尺检测,会导致测量结果偏小。建议使用精度高的量具(内径千分尺或塞规等)进行检测。
规格表
型式 内径P
指定单位0.1mm
长度L
指定单位0.1mm
TRH
Type 外径尺寸D
JBKH(p6)
JBKHM(m6)
JBKHS(h7)
52.0~ 3.05.0~ 7.52.50.59.0
62.0~ 4.0
72.0~ 5.011.0
83.0~ 6.05.00~12.03.012.0
93.0~ 6.513.5
104.0~ 8.05.00~17.014.0
114.0~ 9.015.0
126.0~10.05.00~26.04.016.0
1317.0
146.0~11.018.0
158.0~12.55.00~35.019.0
161
1810.0~14.022.0
195.024.0
2012.0~15.025.0
212
2212.0~17.0
材质规格
Type 材质 硬度
Dp6Dm6Dh7
JBKHJBKHMJBKHS高硬度不锈钢35HRC~
追加工
Alterations粘结剂储存槽追加加工防脱落槽追加加工内径RC倒角内径R倒角粘接槽加工追加内径R变更肩厚追加平面加工
尺寸图 尺寸图 尺寸图尺寸图 
L≤13.0时
尺寸图
L>13.0时
尺寸图
尺寸图  尺寸图尺寸图 
CodeFCNCRNCRNRSRCTCHT
Spec.追加粘接剂储存槽加工。
指定方法 FC
D≥P+3:仅在衬套壁厚为1.5mm以上时适用
仅L≥10时适用
追加防脱落的槽加工。
指定方法 NC
D≥P+3:仅在衬套壁厚为1.5mm以上时适用。
仅L≥15时适用
对R进行C倒角处理(0.5以下)。
指定方法 RN
使R为清角。
指定方法 CRN
有时会有毛边。
加工粘接用槽。
外径槽数
·L≤13.0时→加工2个
·L>13.0时→加工3个
指定方法 RS
D≤13时,D-P≥3
D≥14时,D-P≥4
L<9.0不适用
在两侧进行内径R加工。
指定方法 RC
指定单位1mm
指定方法 TC4
3≤TC<T
全长缩短T-TC的长度。
适用于D≥12
衬套外圆进行平面追加加工。
指定方法 HT
肩部不进行平面加工。
适用于D≥6
D-P≥4
关于此商品的常见问题 (FAQ)
夹具衬套会生锈吗?
不带表面处理的产品会生锈,建议定期涂抹防锈油进行保养或选择带表面处理(无电解镀镍)的产品,在通常大气环境中可以防锈。
详情参考此处
夹具衬套的内径测量用什么工具合适?
夹具衬套内径公差0.01mm以内,通常的游标卡尺等普通精度的测量工具均不合适,建议使用精度较高的塞规或者内径千分尺进行测定。
夹具衬套在安装后内径会变小吗?
会变小,并且m6相比较于p6,安装后收缩更大,因此在孔加工时请予以注意,详细变化数值可参考注意事项:夹具衬套压入时的内径变化。
此款夹具衬套外径公差有哪些选择?
夹具衬套外径可选择的公差:m6,p6,h7。
夹具衬套通常与什么定位销配合比较常见?
夹具衬套属于基本形状,通常适用于支承定位销,检查夹具用插入销等。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 治具衬套 > 夹具衬套 高硬度不锈钢 带肩型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页