Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | |
单品 | R/L组件 | ||
UKSHJ | UKS2HJ | SS400 | - |
UKCHJ | UKC2HJ | S50C | 仅前端部分淬火 55HRC~ |
UKUHJ | UKU2HJ | SUS304 | - |
型式(Type·T) | - | L | - | H | - | W | - | A | - | B | - | N | - | F | - | P | - | K | - | G | - | E |
UKS2HJ16 | - | L60 | - | H15 | - | W48 | - | A35 | - | B31.2 | - | N9 | - | F34 | - | P7 | - | K6 | - | G34 | - | E20 |
型式 | L指定 单位1mm | H选择*1 | W指定*2 单位1mm | A指定*3 | B指定*3 | N选择 (通孔) | F指定*4 | P指定*4 | K选择 (定位孔) | G指定*4 | E指定*4 | ||
Type | T选择 | 单位0.01mm | |||||||||||
(单品) UKSHJ UKCHJ UKUHJ | (R/L组件) UKS2HJ UKC2HJ UKU2HJ | 9 12 16 19 | 36~70 | 10 12 15 20 | 24~58 | 10~100 | 7 9 | 指定单位 0.1mm | 指定单位 0.1mm | 6 8 | 指定单位 0.1mm | 指定单位 0.1mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|