Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 |
UKSFJ | SS400 | - |
UKNFJ | S50C | - |
UKCFJ | 仅前端部分淬火 55HRC~ | |
UKUFJ | SUS304 | - |
型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
UKSFJ12 | - | L60 | - | H15 | - | W48 | - | A35 | - | N7 | - | F34 | - | P7 | - | K6 | - | G34 | - | E20 |
型式 | ![]() 单位1mm | ![]() | ![]() 单位1mm | ![]() 单位0.01mm | ![]() (通孔) | ![]() | ![]() | ![]() (定位孔) | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ||||||||||
UKSFJ UKNFJ UKCFJ UKUFJ | 9 12 16 19 | 36~70 | 10 12 15 20 | 24~58 | 10~100 | 7 9 | 指定单位 0.1mm | 指定单位 0.1mm | 6 8 | 指定单位 0.1mm | 指定单位 0.1mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|