Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | |
单品 | R/L组件 | ||
UKSBW | UKS2BW | SS400 | - |
UKCBW | UKC2BW | S50C | 仅前端部分淬火 55HRC~ |
UKUBW | UKU2BW | SUS304 | - |
型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
UKC2BW12 | - | L46 | - | H15 | - | W30 | - | A41 | - | B39.1 | - | D35.6 | - | N7 | - | P20 | - | K6 | - | G32 | - | E7 |
型式 | ![]() 单位1mm | ![]() | ![]() 单位1mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() (通孔) | ![]() | ![]() (定位孔) | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | 单位0.01mm | |||||||||||
(单品) UKSBW UKCBW UKUBW | (R/L组件) UKS2BW UKC2BW UKU2BW | 9 12 16 19 | 29~70 | 10 12 15 20 | 17~58 | 10~100 | 7 9 | 指定单位 0.1mm | 6 8 | 指定单位 0.1mm | 指定单位 0.1mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|