定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-
商品
评价
详情
  • 定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-:相关图像
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
 
Type[ M ]材质[ H ]硬度
UKSVWSS400
UKCVWS50C仅前端部分淬火 55HRC~
UKUVWSUS304

规格表

请按照选型步骤定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-:相关图像定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-:相关图像选择型式和参数后进行订购。
型式(定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-:相关图像Type·定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-:相关图像T)定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-:相关图像L定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-:相关图像H定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-:相关图像W定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-:相关图像A定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-:相关图像D 定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-:相关图像N 定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-:相关图像P定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-:相关图像K定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-:相关图像G定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-:相关图像E
UKSVW16L46H15W30A35D30N9P20K6G32E7

型式定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-:相关图像L指定
单位1mm
定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-:相关图像H选择*1定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-:相关图像W指定*2
单位1mm
定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-:相关图像A指定*3定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-:相关图像D指定*3定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-:相关图像N选择
(通孔)
定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-:相关图像P指定*4定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-:相关图像K选择
(定位孔)
定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-:相关图像G指定*4定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-:相关图像E指定*4
定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-:相关图像Type定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-:相关图像T选择单位0.01mm
UKSVW
UKCVW
UKUVW
9
12
16
19
29~7010
12
15
20
17~5810~1007
9
指定单位
0.1mm
6
8
指定单位
0.1mm
指定单位
0.1mm
*1 H+1≤(A、D的最小值) *2 (A、D的最大值)≤60时10≤L-W,(A、D的最大值)>60时12≤L-W。*3 (A、D的最大值)-(A、D的最小值)≤21 *4 孔加工周围壁厚至少需1mm。

追加工

定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位导向零件 > 定位块 > 定位块(纵向斜切) -2个定位孔・1个通孔型-