Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 |
UKSFW | SS400 | - |
UKNFW | S50C | - |
UKCFW | 仅前端部分淬火 55HRC~ | |
UKUFW | SUS304 | - |
型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
- | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
UKSFW12 | - | L46 | - | H15 | - | W30 | - | A35 | - | N7 | - | P20 | - | K6 | - | G32 | - | E7 |
型式 | ![]() 单位1mm | ![]() | ![]() 单位1mm | ![]() 单位0.01mm | ![]() (通孔) | ![]() | ![]() (定位孔) | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |||||||||
UKSFW UKNFW UKCFW UKUFW | 9 12 16 19 | 29~70 | 10 12 15 20 | 17~58 | 10~100 | 7 9 | 指定单位 0.1mm | 6 8 | 指定单位 0.1mm | 指定单位 0.1mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|