规格 | Type | ![]() | ![]() |
接头板 | TBCN | 相当于SUS304 | 内六角螺栓×4个 (不锈钢) |
接头板 + L型板 | TBCNL |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
高扭矩同步齿形带 2GT 3GT型 | 自由端同步齿形带 聚氨酯 氯丁橡胶 | 加长同步齿形带 Iron Rubber 齿数指定接头加工 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:GBN2002GT-60 | 代表型号:TBO-H100-1100 | 代表型号:LTBJA-AT5150-800 | ||
推荐理由:齿隙小、适用于高精度定位 | 推荐理由:皮带长度可自由选择 | 推荐理由:齿面贴布设计可降低噪音 |
价格说明
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
TBCNL3 | - | 10 |
型式 | ![]() 公称宽度 | 接头板*1 | L型板 | 附属螺栓 | 适用皮带 | ||||||||||||||
![]() | ![]() (mm) | t1 | A | B | C | W | P | P1 | S | N (单件) | t2 | H | P2 | G | M | MA | |||
TBCN (单件) TBCNL (组件) | 2 | 4 | 1 | 13 | 13 | 1 | 5 | 9 | 9 | 0.5 | 2.5 | 1 | 14.5 | 6 | 2 | 3 | 2 | SCB2-5 4个 | S2M、P2M、2GT |
6 | 16 | 7 | 11.5 | 8 | 3 | 1.5 | 18.5 | 2.25 | 2.5 | SCB2.5-5 4个 | |||||||||
10 | 20 | 11 | 15.5 | 22.5 | |||||||||||||||
3 | 6 | 16 | 16.5 | 1.5 | 7 | 11.5 | 11.5 | 0.6 | 3 | 18.5 | 10 | 4 | SCB2.5-5 4个 | S3M、P3M、MA3、 3GT*2 | |||||
10 | 20 | 11 | 15.5 | 10 | 22.5 | ||||||||||||||
15 | 25 | 16 | 20.5 | 27.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|