输出功率 (W) | 马达 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | |||
6W | 感应马达 | 东方 | 25 ~180 | 115.0 |
利明 | 25 ~ 75 | 114.7 | ||
90 ~180 | 120.7 | |||
速度控制马达 | 东方 | 25 ~180 | 125.0 | |
利明 | 25 ~ 75 | 126.9 | ||
90 ~180 | 132.9 | |||
25W | 感应马达 | 东方 | 5 ~ 18 | 117.0 |
25 ~180 | 127.5 | |||
利明 | 5 ~ 75 | 129.0 | ||
90 ~180 | 136.0 | |||
速度控制马达 | 东方 | 5 ~ 18 | 127.0 | |
25 ~180 | 137.5 | |||
利明 | 5 ~ 75 | 139.5 | ||
90 ~180 | 146.5 |
零件名 | ![]() | ![]() |
型材 | 铝材 | 阳极氧化处理 |
马达罩壳 | 铝材 | 喷涂 |
带轮固定座 | 铝材 | 喷涂 |
型号 | 皮带宽度 B | 带轮中心距 L |
L250~2000 | ||
GVTWNU GVTWNS | 50~100 | • |
110~150 | • | |
160~200 | • | |
210~250 | • | |
260~300 | • |
锂电池 | 半导体 | 液晶 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
太阳能 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
输出功率 (W) | 马达 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | |||
6W | 感应马达 | 东方 | 25 ~180 | 115.0 |
利明 | 25 ~ 75 | 114.7 | ||
90 ~180 | 120.7 | |||
速度控制马达 | 东方 | 25 ~180 | 125.0 | |
利明 | 25 ~ 75 | 126.9 | ||
90 ~180 | 132.9 | |||
25W | 感应马达 | 东方 | 5 ~ 18 | 117.0 |
25 ~180 | 127.5 | |||
利明 | 5 ~ 75 | 129.0 | ||
90 ~180 | 136.0 | |||
速度控制马达 | 东方 | 5 ~ 18 | 127.0 | |
25 ~180 | 137.5 | |||
利明 | 5 ~ 75 | 139.5 | ||
90 ~180 | 146.5 |
![]() | ![]() 指定单位10mm | ![]() 指定单位5mm | 马达选择 | ![]() | ![]() ![]() | |||
![]() 功率(W) | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |||||
GVTWNU (马达内侧安装) GVTWNS (马达外侧安装) | 50~300 | 280~2000 | 6 | TA220 (单相) | IM (感应马达) SCM (速度控制马达) | 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180 | H(一般用·半透明) S(滑动用·绿色) J(无皮带) | B(东方马达) C(利明马达) ※C马达的传送速度可能会慢20%左右。 |
25 | TA220 (单相) | IM (感应马达) SCM (速度控制马达) | 5 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180 | B(东方马达) C(利明马达) ※C马达的传送速度可能会慢20%左右。 | ||||
SA220 (三相) | IM (感应马达) | |||||||
6 25 | NV (无马达) | NM (无马达) | NH(无齿轮头) | R(无马达齿轮头) |
齿轮头 减速比 | 皮带速度(m/min) | |
50HZ | 60HZ | |
5 | 30.0 | 36.0 |
7.5 | 20.0 | 24.0 |
9 | 16.7 | 20.0 |
12.5 | 12.0 | 14.4 |
15 | 10.0 | 12.0 |
18 | 8.3 | 10.0 |
25 | 6.0 | 7.2 |
30 | 5.0 | 6.0 |
36 | 4.2 | 5.0 |
50 | 3.0 | 3.6 |
60 | 2.5 | 3.0 |
75 | 2.0 | 2.4 |
90 | 1.7 | 2.0 |
100 | 1.5 | 1.8 |
120 | 1.2 | 1.5 |
150 | 1.0 | 1.2 |
180 | 0.8 | 1.0 |
零件名 | ![]() | ![]() |
型材 | 铝材 | 阳极氧化处理 |
马达罩壳 | 铝材 | 喷涂 |
带轮固定座 | 铝材 | 喷涂 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|