输出功率 (W) | 马达 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | |||
6W | 感应马达 | 东方 | 25 ~180 | 115.0 |
利明 | 25 ~ 75 | 114.7 | ||
90 ~180 | 120.7 | |||
速度控制马达 | 东方 | 25 ~180 | 125.0 | |
利明 | 25 ~ 75 | 126.9 | ||
90 ~180 | 132.9 | |||
25W | 感应马达 | 东方 | 5 ~ 18 | 117.0 |
25 ~180 | 127.5 | |||
利明 | 5 ~ 75 | 129.0 | ||
90 ~180 | 136.0 | |||
速度控制马达 | 东方 | 5 ~ 18 | 127.0 | |
25 ~180 | 137.5 | |||
利明 | 5 ~ 75 | 139.5 | ||
90 ~180 | 146.5 |
零件名 | ![]() | ![]() |
型材 | 铝材 | 阳极氧化处理 |
马达盖板 | 铝材 | 喷涂 |
带轮固定座 | 铝材 | 喷涂 |
型号 | 皮带宽度 B | 带轮中心距 L | |||||||
L240~300 | L305~400 | L405~500 | L505~600 | L605~700 | L705~800 | L805~900 | L905~2000 | ||
GVHA | 30~50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60~100 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
110~150 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
160~200 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
210~250 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | |
260~300 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
输送机类型 | 皮带规格 | 标准皮带 | 无皮带 |
CVGA | 一般用 | H(绿色)W(白色) | J (无皮带) |
滑动用 | G(绿色)S(白色) | ||
耐油规格 | O(藏青色) | ||
非粘结规格 | N(白色) | ||
食品传送用 | F(白色) | ||
电子零件传送用 | D(黑色) |
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
食品 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
输出功率 (W) | 马达 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | |||
6W | 感应马达 | 东方 | 25 ~180 | 115.0 |
利明 | 25 ~ 75 | 114.7 | ||
90 ~180 | 120.7 | |||
速度控制马达 | 东方 | 25 ~180 | 125.0 | |
利明 | 25 ~ 75 | 126.9 | ||
90 ~180 | 132.9 | |||
25W | 感应马达 | 东方 | 5 ~ 18 | 117.0 |
25 ~180 | 127.5 | |||
利明 | 5 ~ 75 | 129.0 | ||
90 ~180 | 136.0 | |||
速度控制马达 | 东方 | 5 ~ 18 | 127.0 | |
25 ~180 | 137.5 | |||
利明 | 5 ~ 75 | 139.5 | ||
90 ~180 | 146.5 |
![]() | ![]() 指定单位10mm | ![]() 指定单位5mm | 马达选择 | ![]() | ![]() ![]() | |||
![]() 功率(W) | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |||||
GVHA | 30~300 | 240~2000 | 6 | TA220 (单相) | IM (感应马达) SCM (速度控制马达) | 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180 | H(一般用·绿色) W(一般用·白色) G(滑动用·绿色) S(滑动用·白色) D(电子零件传送用·黑色) F(食品传送用·白色) O(耐油规格·藏青色) N(非粘结规格·白色) J(无皮带) | B(东方马达) C(利明马达) ※C马达的传送速度可能会慢20%左右。 |
25 | TA220 (单相) | IM (感应马达) SCM (速度控制马达) | 5 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180 | B(东方马达) C(利明马达) ※C马达的传送速度可能会慢20%左右。 | ||||
SA220 (三相) | IM (感应马达) | |||||||
6 25 | NV (无马达) | NM (无马达) | NH(无齿轮头) | R(无马达、齿轮头) |
齿轮头 减速比 | 皮带速度(m/min) | |
50HZ | 60HZ | |
5 | 56.4 | 67.7 |
7.5 | 37.6 | 45.1 |
9 | 31.3 | 37.6 |
12.5 | 22.6 | 27.1 |
15 | 18.8 | 22.6 |
18 | 15.7 | 18.8 |
25 | 11.3 | 13.5 |
30 | 9.4 | 11.3 |
36 | 7.8 | 9.4 |
50 | 5.6 | 6.8 |
60 | 4.7 | 5.6 |
75 | 3.8 | 4.5 |
90 | 3.1 | 3.8 |
100 | 2.8 | 3.4 |
120 | 2.4 | 2.8 |
150 | 1.9 | 2.3 |
180 | 1.6 | 1.9 |
零件名 | ![]() | ![]() |
型材 | 铝材 | 阳极氧化处理 |
马达盖板 | 铝材 | 喷涂 |
带轮固定座 | 铝材 | 喷涂 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|