Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | |
单品 | R/L组件 | ||
UKSHK | UKS2HK | SS400 | - |
UKCHK | UKC2HK | S50C | 仅前端部分淬火 55HRC~ |
UKUHK | UKU2HK | SUS304 | - |
型式(Type·T) | - | L | - | H | - | W | - | A | - | B | - | N | - | P | - | K | - | E |
UKS2HK16 | - | L33 | - | H15 | - | W17 | - | A35 | - | B31.2 | - | N7 | - | P7 | - | K6 | - | E26 |
型式 | L指定 单位1mm | H选择*1 | W指定*2 单位1mm | A指定*3 单位0.01mm | B指定*3 单位0.01mm | N选择 (通孔) | P指定*4 | K选择 (定位孔) | E指定*4 | ||
Type | T选择 | ||||||||||
(单品) UKSHK UKCHK UKUHK | (R/L组件) UKS2HK UKC2HK UKU2HK | 9 12 16 19 | 25~70 | 10 12 15 20 | 13~58 | 10~100 | 7 9 | 指定单位 0.1mm | 6 8 | 指定单位 0.1mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|