LX系列:单侧单列钢珠 | LXH系列:单侧双列钢珠 |
●采用精密滚珠丝杠,适用于精度要求严格的定位和检查用途。 ●带盖板型采用滑块一体成型,结构紧凑。 | ●采用钢制一体型滑轨结构,适合重物的传送。 ●采用4根滑轨,确保所有方向的刚性。 ●内滑块、外副滑块采用不同形状结构,降低成本。 |
力矩图 | 将以往产品(LX30,45)设为1是的静态容许力矩 |
型号 | 底座总长(L) | |||||
500(540) | 600(640) | 700(740) | 840 | 940 | ||
LXH30 | ● | ● | ● | - | - | |
LXH45 | ● | ● | ● | ● | ● |
构成零件 | 滑轨 | 滑块 | 马达支架 | 支承侧轴承座 | 盖板 | 挡块 | 滚珠丝杠 | 油嘴 |
材质 | 相当于S55C | SCM420H | ADC12 | ADC12 | A6063-15 | EVA | AISI4150HV | 黄铜 |
表面处理 | 镀黑铬 | 镀黑铬 | 黑色烤漆 | 黑色烤漆 | 黑色阳极氧化处理 | - | - | - |
硬度 | HRC58~64 | HRC58~64 | - | - | - | - | HRC58~64 | - |
精度基准 | LXH30 | LXH45 |
重复定位精度 (mm) | ±0.01 | ±0.01 |
背隙 (mm) | 0.02 | 0.02 |
起动转矩 (N・cm) | 7 | 10 |
(mm) | |||||
Type | 滑轨全长L(mm) | ||||
540 (500)* | 640 (600)* | 740 (700)* | 840 | 940 | |
LXH30 | 400 | 500 | 600 | - | - |
LXH45 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
(mm/sec) | ||||||
Type | 导程 (mm) | 滑轨全长L(mm) | ||||
540 (500)* | 640 (600)* | 740 (700)* | 840 | 940 | ||
LXH30 | 6 | 470 | 390 | 280 | - | - |
10 | 790 | 650 | 470 | - | - | |
LXH45 | 10 | 520 | 520 | 520 | 520 | 430 |
20 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 840 |
产品打标 | 工件水平传送 |
①2根LXH组合使用,实现不同高度工件的换装 ②行程较长,也可支持宽度大的输送机 | ①重型金属工件的水平长行程移动 ②设置Z轴的升降功能,常时按相同高度实现工件的投放和卸料 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
单轴组件 KU | 单轴驱动器 LXR26 | 经济型 单轴驱动器 LS12 | ||
代表型号: KUA1204-340-100 | 代表型号: LXR2602-B1-RT2642-100 | 代表型号: LS1205-60-A40 |
价格说明
型式 | 滑块数 | 马达附件 | 滑轨全长(L) | 安装孔位置尺寸 | 传感器滑轨安装孔位置尺寸 | |||
等分数(P) | 孔数(N) | H | 等分数(P1) | 孔数(N1) | ||||
LXH4510(C) LXH4520(C) | 长滑块型 (1个)B1 | (伺服马达) A4538 A4540 MA4560 (步进马达) T4560 *(无附件) N | 540 | 4 | 10 | 70 | 2 | 6 |
640 | 5 | 12 | 20 | 3 | 8 | |||
740 | 6 | 14 | 70 | 3 | 8 | |||
840 | 7 | 16 | 20 | 4 | 10 | |||
940 | 8 | 18 | 70 | 4 | 10 |
(mm) | |||||
Type | 滑轨全长L(mm) | ||||
540 (500)* | 640 (600)* | 740 (700)* | 840 | 940 | |
LXH30 | 400 | 500 | 600 | - | - |
LXH45 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
(mm/sec) | ||||||
Type | 导程 (mm) | 滑轨全长L(mm) | ||||
540 (500)* | 640 (600)* | 740 (700)* | 840 | 940 | ||
LXH30 | 6 | 470 | 390 | 280 | - | - |
10 | 790 | 650 | 470 | - | - | |
LXH45 | 10 | 520 | 520 | 520 | 520 | 430 |
20 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 840 |
滑轨全长(L) | 有效行程(St) | 总重量(kg) | |
标准 | 盖板 | ||
540 | 400 | 7.5 | 8.7 |
640 | 500 | 8.6 | 9.9 |
740 | 600 | 9.7 | 11.0 |
840 | 700 | 10.7 | 12.2 |
940 | 800 | 11.8 | 13.3 |
构成零件 | 滑轨 | 滑块 | 马达支架 | 支承侧轴承座 | 盖板 | 挡块 | 滚珠丝杠 |
材质 | 相当于S55C | SCM420H | ADC12 | ADC12 | A6063-15 | EVA | AISI4150HV |
表面处理 | 镀黑铬 | 镀黑铬 | 黑色烤漆 | 黑色烤漆 | 黑色阳极氧化处理 | - | - |
硬度 | HRC58~64 | HRC58~64 | - | - | - | - | HRC58~64 |
LX型式 | Code | 传感器种类、数量 | 传感器滑轨部 | 传感器部 | 发讯块 | |||||
GX-F12A (接近时ON) | GX-F12B (分开时ON) | 滑轨 | 安装螺丝 | 传感器 安装螺丝 | 传感器 安装螺帽 | 发讯块 | 发讯块 安装螺丝 | |||
LXH45□□ | EA | 3个 | - | 1个 | 螺距+1个 | 3个 | 3个 | 1个 | 1个 | |
EB | - | 3个 | ||||||||
EM | 1个 | 2个 | ||||||||
LXH45□□C | CEA | 3个 | - | |||||||
CEB | - | 3个 | ||||||||
CEM | 1个 | 2个 |
LX型式 | Code | 传感器种类、数量 | 传感器滑轨部 | 传感器部 | 发讯块 | ||||||
EE-SX671 (NPN出力) | 滑轨 | 安装螺丝 | 传感器支架 | 支架 安装螺丝 | 传感器 安装螺丝 | 传感器 安装螺帽 | 发讯块 | 发讯块 安装螺丝 | |||
LXH45□□ | W | 3个 | 1根 | 螺距+1个 | 3个 | 6个 | 6个 | 6个 | 1个 | 1个 | |
LXH45□□C | CW |
马达附件 型式 | 法兰 规格 | 制造厂 名称 | 马达型号 | 功率(W) | 推荐联轴器 |
A4538 | □38 | Panasonic | MSMA 3A | 30 | SFC-020DA2-7B-10B-L44-M (web刊载) |
MSMA 5A | 50 | SFC-020DA2-8B-10B-L44-M (web刊载) | |||
MSMD 5A | |||||
MSMA 01 | 100 | ||||
MSMD 01 | |||||
A4540 | □40 | OMRON | R88M-K05030 | 50 | |
R88M-G05030 | |||||
R88M-K10030 | 100 | ||||
R88M-G10030 | |||||
KEYENCE | MV-M05 | 50 | |||
MV-M10 | 100 | ||||
山洋 电气 | Q1AA04003D | 30 | |||
Q1AA04005D | 50 | ||||
Q1AA04010D | 100 | ||||
多摩川 精机 | TS4602 | 50 | |||
TS4603 | 100 | ||||
TS4604 | 150 | ||||
FANUC | βis0.2/5000 | 50 | |||
βis0.3/5000 | 100 | ||||
安川电机 | SGMAH-A3 | 30 | |||
SGMAH-A5 | 50 | ||||
SGMAS-A5 | |||||
SGMJV-A5 | |||||
SGMAV-A5 | |||||
SGMAS-01 | 100 | ||||
SGMAH-01 | |||||
SGMJV-01 | |||||
SGMAV-01 | |||||
SGMAV-C2 | 150 | ||||
A4540 | □40 | 三菱电机 | HF-KP053 | 50 | SFC-020DA2-8B-10B-L44-M (web刊载) |
HF-MP053 | |||||
HF-KN053 | |||||
HC-KFS053 | |||||
HC-MFS053 | |||||
HG-MR053 | |||||
HG-KR053 | |||||
HF-KP13 | 100 | ||||
HF-MP13 | |||||
HF-KN13 | |||||
HC-KFS13 | |||||
HC-MFS13 | |||||
HG-MR13 | |||||
HG-KR13 | |||||
MA4560 | □60 | OMRON | R88M-GP10030 | 100 | SFC-020DA2-8B-10B-L44-M (web刊载) |
R88M-K20030 | 200 | SCPW34-10-11 | |||
R88M-G20030 | |||||
R88M-K40030 | 400 | SCPW34-10-14 | |||
R88M-G40030 | |||||
Panasonic | MQMA 01 | 100 | SFC-020DA2-8B-10B-L44-M | ||
MSMD 02 | 200 | SCPW34-10-11 | |||
MAMA 02 | |||||
MSMA 02 | |||||
MUMA 02 | |||||
MSMD 04 | 400 | ||||
MAMA 04 | |||||
MSMA-04 | |||||
MUMA-04 |
马达附件型式 | 法兰规格 | 制造商 | 马达型号 | 种类 | 推荐联轴器 |
T4560 | □60 | 东方马达 | CSK564 | 5相 | SCPW34-8-10 |
CSK566 | |||||
CSK569 | |||||
RK564 | |||||
RK566 | |||||
RK569 | |||||
AS69 | α步进 | ||||
AS66 | |||||
ASC66 | |||||
AR66 | SCPW34-10-10 | ||||
AR69 |
■重复定位精度 从同一方向至同一目标点进行7次重复定位和测量。 该测量度数的最大差值的1/2之前标注±符号的数值即作为测量值。 标准值请参阅“精度标准表” | |
■背隙 从基准位置向滑块施加载荷后卸载。 将该基准位置与返回值之间的差值作为测量值。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|