构成零件 | 滑轨 | 滑块 | 马达支架 | 支承侧轴承座 | 盖板 | 挡块 | 滚珠丝杠 | 油嘴 |
材质 | 相当于S55C | SCM420H | ADC12 | A5052 | A6063-15 | EVA | AISI4150HV | 黄铜 |
表面处理 | 镀黑铬 | 黑色烤漆 | 黑色烤漆 | 黑色阳极氧化处理 | - | - | - | |
硬度 | HRC58~64 | HRC58~64 | - | - | - | - | HRC58~64 | - |
精度项目 | LXH30 | LXH45 |
重复定位精度 (mm) | ±0.01 | ±0.01 |
背隙 (mm) | 0.02 | 0.02 |
起动转矩 (NM) | 7 | 10 |
(mm) | |||||
Type | 滑轨全长L(mm) | ||||
540 (500)* | 640 (600)* | 740 (700)* | 840 | 940 | |
LXH30 P.297~298 | 400 | 500 | 600 | - | - |
LXH45 P.301~302 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
(mm/sec) | ||||||
Type | 导程 (mm) | 滑轨全长L(mm) | ||||
540 (500)* | 640 (600)* | 740 (700)* | 840 | 940 | ||
LXH30 | 6 | 470 | 390 | 280 | - | - |
10 | 790 | 650 | 470 | - | - | |
LXH45 | 10 | 520 | 520 | 520 | 520 | 430 |
20 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 840 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
单轴组件 KU | 单轴驱动器 LXR26 | 单轴驱动器 LS12 | ||
代表型号:KUA1204-340-100 | 代表型号:LXR2602-B1-RT2642-100 | 代表型号:LS1205-60-A40 |
价格说明
型式 | 滑块数 | 马达附件 | 滑轨全长(L) | 安装孔位置尺寸 | 传感器滑轨安装孔位置尺寸 | |||
等分数(P) | 孔数(N) | H | 等分数(P1) | 孔数(N1) | ||||
LXH3006(C) LXH3010(C) | 长滑块型 (1个)B1 | (伺服马达) A3038 A3040 (步进马达) T3042 T3056.4 T3060 *(无附件) N | 500 | 4 | 10 | 50 | 2 | 6 |
600 | 5 | 12 | 100 | 2 | 6 | |||
700 | 6 | 14 | 50 | 3 | 8 |
(mm) | |||||
Type | 滑轨全长L(mm) | ||||
540 (500)* | 640 (600)* | 740 (700)* | 840 | 940 | |
LXH30 P.297~298 | 400 | 500 | 600 | - | - |
LXH45 P.301~302 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
(mm/sec) | ||||||
Type | 导程 (mm) | 滑轨全长L(mm) | ||||
540 (500)* | 640 (600)* | 740 (700)* | 840 | 940 | ||
LXH30 | 6 | 470 | 390 | 280 | - | - |
10 | 790 | 650 | 470 | - | - | |
LXH45 | 10 | 520 | 520 | 520 | 520 | 430 |
20 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 840 |
构成零件 | 滑轨 | 滑块 | 马达支架 | 支承侧轴承座 | 盖板 | 挡块 | 滚珠丝杠 |
材质 | 相当于S55C | SCM420H | ADC12 | A5052 | A6063-15 | EVA | AISI4150HV |
表面处理 | 镀黑铬 | 黑色烤漆 | 黑色烤漆 | 黑色阳极氧化处理 | - | - | |
硬度 | HRC58~64 | HRC58~64 | - | - | - | - | HRC58~64 |
LX型式 | Code | 传感器种类、数量 (NPN出力) | 传感器滑轨部 | 传感器部 | 发讯块 | ||||
GX-F12A (接近时ON) | GX-F12B (分开时ON) | 滑轨 | 安装螺丝 | 传感器 安装螺丝 | 传感器 安装螺帽 | 发讯块 | 发讯块 安装螺丝 | ||
LXH30□□ | EA | 3个 | - | 1个 | 螺距+1个 | 3个 | 3个 | 1个 | 1个 |
EB | - | 3个 | |||||||
EM | 1个 | 2个 | |||||||
LXH30□□C | CEA | 3个 | - | ||||||
CEB | - | 3个 | |||||||
CEM | 1个 | 2个 |
LX型式 | Code | 传感器种类、数量 | 传感器滑轨部 | 传感器部 | 发讯块 | |||||
EE-SX671 (NPN输出) | 滑轨 | 安装螺丝 | 传感器支架 | 支架 安装螺丝 | 传感器 安装螺丝 | 传感器 安装螺帽 | 发讯块 | 发讯块 安装螺丝 | ||
LXH30□□ | W | 3个 | 1根 | 螺距+1个 | 3个 | 6个 | 6个 | 6个 | 1个 | 1个 |
LXH30□□C | CW |
型式 | 法兰规格 | 制造厂名称 | 功率(W) |
A3038 | □38 | Panasonic | 30/50/100 |
A3040 | □40 | 安川电机 | |
山洋电机 | |||
三菱电机 | 50/100 | ||
KEYENCE | |||
OMRON | |||
FANUC | |||
多摩川精机 | 50/100/150 |
型式 | 法兰规格 | 制造厂名称 | 种类 |
T3042 | □42 | 东方马达 | 2相/5相/α步进 |
T3060 | □60 | 5相/α步进 | |
T3056.4 | □56.4 | 2相 |
滑轨总长(L) | 有效行程(St) | 总重量(kg) | |
标准 | 盖板 | ||
500 | 400 | 3.6 | 4.0 |
600 | 500 | 4.2 | 4.6 |
700 | 600 | 4.8 | 5.2 |
精度项目 | LXH30 | LXH45 |
重复定位精度 (mm) | ±0.01 | ±0.01 |
背隙 (mm) | 0.02 | 0.02 |
起动转矩 (NM) | 7 | 10 |
马达附件 型式 | 法兰 规格 | 制造厂 名称 | 马达型号 | 功率(W) | 推荐 联轴器 |
A3038 | □38 | Panasonic | MSMA 3A | 30 | SFC-010DA2-6B-7B-M |
MSMA 5A | 50 | SCPW21-6-8 | |||
MSMD 5A | |||||
MSMA 01 | 100 | ||||
MSMD 01 | |||||
A3040 | □40 | OMRON | R88M-K05030 | 50 | |
R88M-G05030 | |||||
R88M-K10030 | 100 | ||||
R88M-G10030 | |||||
KEYENCE | MV-M05 | 50 | |||
MV-M10 | 100 | ||||
山洋电气 | Q1AA04003D | 30 | |||
Q1AA04005D | 50 | ||||
Q1AA04010D | 100 | ||||
多摩川精机 | TS4602 | 50 | |||
TS4603 | 100 | ||||
TS4604 | 150 | ||||
FANUC | βis0.2/5000 | 50 | |||
βis0.3/5000 | 100 | ||||
A3040 | □40 | 安川电机 | SGMAH-A3 | 30 | SCPW21-6-8 |
SGMAH-A5 | 50 | ||||
SGMAS-A5 | |||||
SGMJV-A5 | |||||
SGMAV-A5 | |||||
SGMAS-01 | 100 | ||||
SGMAH-01 | |||||
SGMJV-01 | |||||
SGMAV-01 | |||||
三菱电机 | HF-KP053 | 50 | |||
HF-MP053 | |||||
HF-KN053 | |||||
HC-KFS053 | |||||
HC-MFS053 | |||||
HG-MR053 | |||||
HG-KR053 | |||||
HF-KP13 | 100 | ||||
HF-MP13 | |||||
HF-KN13 | |||||
HC-KFS13 | |||||
HC-MFS13 | |||||
HG-MR13 | |||||
HG-KR13 |
马达附件型式 | 法兰 规格 | 制造商 | 马达 型号 | 种类 | 推荐联轴器 |
T3042 | □42 | 东方马达 | CSK243 | 2相 | SFC-010DA2-5B-6B-L31-M |
CSK244 | |||||
CSK245 | |||||
UMK243 | |||||
UMK244 | |||||
UMK245 | |||||
CSK543 | 5相 | ||||
CSK544 | |||||
CSK545 | |||||
RK543 | |||||
RK544 | |||||
RK545 | |||||
AS46 | α步进 | ||||
ASC46 | |||||
AR46 | SFC-010DA2-6B-6B-L32-M | ||||
T3060 | □60 | 东方马达 | AR66 | α步进 | SCPW28-6-10 |
AR69 | |||||
CSK564 | 5相 | SCPW28-6-8 | |||
CSK566 | |||||
CSK569 | |||||
RK564 | |||||
RK566 | |||||
RK569 | |||||
AS66 | α步进 | ||||
AS69 | |||||
ASC66 | |||||
T3056.4 | □56.4 | UMK264 | 2相 | SFC-010DA2-5B-6B-L31-M | |
UMK266 | |||||
CSK264 | |||||
CSK266 | |||||
UMK268 | C-SCPW28-6-6.35 | ||||
CSK268 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|