Type | ![]() | ![]() | 移动量 (mm) | 耐负载 (N) | 重复定位精度 (μm) |
ZMPG | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 30 | 29.4 | 5 |
分类1 | 分类2 | 型式(例) | 数量 | 备注 | 页码 | |
自动滑台本体 | 自动X轴滑台 | XMSG413-LA5-C-N | ![]() | 1 | 自动X轴直线滚珠导轨型滑台 | P.1713 |
控制部件 | 驱动器 | MSDR24-MS | ![]() | 1 | 微步控制驱动器 输入电源:DC24V | P.1738 |
DC24V电源 | - | - | 请客户自备 | |||
控制设备 (PLC定位组件/PC+运动控制卡等) | - | - | 请客户自备 | |||
电缆 | 自动滑台本体⇔驱动器 (一端散线) | MSCB2B | ![]() | 1 | 一端散线的2m常规电缆 (*1) | P.1739 |
驱动器用电缆(线束) | MSDR24-CB | ![]() | 1 | 驱动器用连接器已进行电缆配线,无需连接器的压接作业。 | P.1738 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型号(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
ZMPG730 | - | L | - | C | - | N |
ZMPG730 | - | R | - | G | - | N |
型号 | ![]() | ![]() | ![]() | 机械规格 | 精度规格*1 | |||||
![]() | ![]() | 盖板位置 | 滑台面 (mm) | 移动量 (mm) | 自重 (kg) | 单方向定位精度 | 上下摆动 | 左右摇动 | ||
ZMPG | 730 | L (正向型) R (反向型) | C (标准) | N (无电缆、另售) | 60×70 | 30 | 0.9 | 5μm以内 | 25"以内 | 20"以内 |
G (高分辨率) | 1.1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|