Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | |
单品 | R/L组件 | ||
UKSBT | UKS2BT | SS400 | - |
UKCBT | UKC2BT | S50C | 仅前端部分淬火55HRC~ |
UKUBT | UKU2BT | SUS304 | - |
型式(Type·T) | - | L | - | H | - | W | - | A | - | B | - | D | - | N | - | F | - | P |
UKC2BT12 | - | L46 | - | H15 | - | W30 | - | A41 | - | B39.1 | - | D35.6 | - | N7 | - | F13 | - | P7 |
型式 | L指定 单位1mm | H选择 *1 | W指定 *2 单位1mm | A指定*3 单位0.01mm | B指定*3 单位0.01mm | D指定*3 单位0.01mm | N选择 (通孔) | F指定 *4 | P指定 *4 | ||
Type | T选择 | ||||||||||
(单品) UKSBT UKCBT UKUBT | (R/L组件) UKS2BT UKC2BT UKU2BT | 9 12 16 19 | 29~70 | 10 12 15 20 | 17~58 | 10~100 | 7 9 | 指定单位 0.1mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|