Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 |
UKSVT | SS400 | - |
UKCVT | S50C | 仅前端部分淬火55HRC~ |
UKUVT | SUS304 | - |
型式(Type·T) | - | L | - | H | - | W | - | A | - | D | - | N | - | F | - | P |
UKSVT16 | - | L46 | - | H15 | - | W30 | - | A35 | - | D30 | - | N9 | - | F13 | - | P7 |
型式 | L指定 单位1mm | H选择 *1 | W指定 *2 单位1mm | A指定 *3 单位0.01mm | D指定 *3 单位0.01mm | N选择 (通孔) | F指定 *4 | P指定 *4 | |
Type | T选择 | ||||||||
UKSVT UKCVT UKUVT | 9 12 16 19 | 29~70 | 10 12 15 20 | 17~58 | 10~100 | 7 9 | 指定单位 0.1mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|