定位块(平面) -双孔型-
商品
评价
详情
  • 定位块(平面)    -双孔型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

定位块(平面) -双孔型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
定位块(平面)    -双孔型-:相关图像
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
 
Type[ M ]材质[ H ]硬度
UKSFTSS400
UKNFTS50C
UKCFT仅前端部分淬火55HRC~
UKUFTSUS304


 

规格表

请按照选型步骤定位块(平面)    -双孔型-:相关图像定位块(平面)    -双孔型-:相关图像选择型式和参数后进行订购。
型式(定位块(平面)    -双孔型-:相关图像Type·定位块(平面)    -双孔型-:相关图像T)定位块(平面)    -双孔型-:相关图像L定位块(平面)    -双孔型-:相关图像H定位块(平面)    -双孔型-:相关图像W定位块(平面)    -双孔型-:相关图像A定位块(平面)    -双孔型-:相关图像N定位块(平面)    -双孔型-:相关图像F定位块(平面)    -双孔型-:相关图像P
UKSFT12L46H15W30A35N7F13P7

型式定位块(平面)    -双孔型-:相关图像L指定
单位1mm
定位块(平面)    -双孔型-:相关图像H选择 *1定位块(平面)    -双孔型-:相关图像W指定 *2
单位1mm
定位块(平面)    -双孔型-:相关图像A指定
单位0.01mm
定位块(平面)    -双孔型-:相关图像N选择
(通孔)
定位块(平面)    -双孔型-:相关图像F指定
*3
定位块(平面)    -双孔型-:相关图像P指定
*3
定位块(平面)    -双孔型-:相关图像Type定位块(平面)    -双孔型-:相关图像T选择
UKSFT
UKNFT
UKCFT
UKUFT
9
12
16
19
29~7010
12
15
20
17~5810~1007
9
指定单位
0.1mm
*1 H+1≤A *2 A≤60时10≤L-W,A>60时12≤L-W。*3 孔加工周围壁厚至少需1mm。

追加工

定位块(平面)    -双孔型-:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位导向零件 > 定位块 > 定位块(平面) -双孔型-