Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | |
单品 | R/L组件 | ||
UKSB | UKS2B | SS400 | - |
UKCB | UKC2B | S50C | 仅前端部分淬火 55HRC~ |
UKUB | UKU2B | SUS304 | - |
型式 | ![]() 单位1mm | ![]() | ![]() 单位1mm | ![]() 单位0.01mm | ![]() 单位0.01mm | ![]() | ![]() (通孔) | ![]() *4 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
(单品) UKSB UKCB UKUB | (R/L组件) UKS2B UKC2B UKU2B | 9 12 16 19 | 25~70 | 10 12 15 20 | 13~58 | 10~100 | 7 9 | 指定单位 0.1mm |
Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | |
单品 | R/L组件 | ||
UKSB | UKS2B | SS400 | - |
UKCB | UKC2B | S50C | 仅前端部分淬火 55HRC~ |
UKUB | UKU2B | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|