Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | |
单品 | R/L组件 | ||
UKSH | UKS2H | SS400 | - |
UKCH | UKC2H | S50C | 仅前端部分淬火 55HRC~ |
UKUH | UKU2H | SUS304 | - |
型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
UKS2H16 | - | L40 | - | H15 | - | W20 | - | A35 | - | B31.2 | - | N9 | - | P9 |
型式 | ![]() 单位1mm | ![]() | ![]() 单位1mm | ![]() 单位0.01mm | ![]() 单位0.01mm | ![]() (通孔) | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||||||||
(单品) UKSH UKCH UKUH | (R/L组件) UKS2H UKC2H UKU2H | 9 12 16 19 | 25~70 | 10 12 15 20 | 13~58 | 10~100 | 7 9 | 指定单位 0.1mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|