Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 |
UKSV | SS400 | - |
UKCV | S50C | 仅前端部分淬火 55HRC~ |
UKUV | SUS304 | - |
型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
UKSV16 | - | L40 | - | H15 | - | W20 | - | A35 | - | D30 | - | N9 | - | P9 |
型式 | ![]() 单位1mm | ![]() | ![]() 单位1mm | ![]() 单位0.01mm | ![]() 单位0.01mm | ![]() (通孔) | ![]() | |
![]() | ![]() | |||||||
UKSV UKCV UKUV | 9 12 16 19 | 25~70 | 10 12 15 20 | 13~58 | 10~100 | 7 9 | 指定单位 0.1mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|