产品概述
概况
钢珠滚轮指用于传送带上的自动化生产线上的传动装置,是自动化流水线的非常重要的金属配件。
采用整体钢与不锈钢材质,曝露于空气中流水线自动化作业也不易生锈,传送产品在流水线上运动。
是自动化流水线的附属产品,高精密的钢珠滚轮具有非常标准的精度,损坏了也便于更换。
特点:利用内置的气缸,可将传送物从滑台面上抬起,并超360°各个方向进行移动和定位。
产品特点
特长


尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)

使用案例
换装模具的搬运台车上使用钢珠滚轮的实例。
钢珠滚轮可全方位旋转,因此适合转换传送方向和旋转用作业台的用途。
使用钢珠滚轮时,请采取防 止传送物件掉落的措施。
MISUMI的产品可根据客户的创意用于各种用途。
钢珠滚轮支承位置可调机构
根据工件规格调整工件固定用钢珠滚轮的支承位置的机构。
通过其他组件固定输送机传送的工件,防止振动。
(工件较薄,可抑制因输送机动力导致的共振)
工件插入轴机构
安装滚珠滚轮减轻插入负荷
减轻将重型工件固定在轴上时的插入负载
粘接用转台
粘接树脂外壳和树脂罩盖外周,同时旋转转台的手动机构。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。