钢珠滚轮 快速安装型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
钢珠滚轮 快速安装型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
特点:无需使用螺丝,仅用安装爪即可固定。 可快速安装并带垃圾排出孔的重载型产品。
尺寸图
特点:无需使用螺丝,仅用安装爪即可固定。 可快速安装并带垃圾排出孔的重载型产品。
规格表
型式
D
D
1
D
2
d
H
h
1
h
2
F
1
F
2
安装方向
垃圾
排出孔
耐负载
N(kgf)
Type
No.
BCUFH
120
55
37
21.98
25.40
35
13.8
21.2
5
10
滚珠向上用
底部
1,470(150)
*垃圾排出机构需朝下方才起作用。敬请注意。
概述・特性
■特点:无需使用螺栓,仅使用安装爪固定。可快速安装并带垃圾排出孔重载型。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
滚轮按照安装方法的不同分为哪几种?
带轴承式、直柱式、止动螺丝型、键槽型、带轴型、侧面螺栓固定型等。
滚轮按照材质不同分哪几种?
聚氨酯滚轮、橡胶滚轮、树脂滚轮、金属滚轮、钢珠滚轮等。
钢珠滚轮有哪几种形状?
六角螺栓型、圆形外螺纹、法兰型、圆柱型、固定螺丝型、组件型等。
米思米滚轮条目前能做到的最长长度是多少?
1153mm
滚轮传送带(输送机)最长可以做到多长?
1295mm
滚轮柱塞有哪几种类型?
支架型、螺栓型、紧凑型。
你们这边有销售倍速链条吗?
带滚轮链条页面可以搜到倍速链条。
例:ROCRB40-80为什么目录有,实际报价显示没有该产品?
注意:部分规格尺寸不全,有些目录规格产品并不存在。具体请以实际报价为准或参考日本目录。
聚氨酯滚轮时间久了颜色会变吗?
经时间迁移,聚氨酯可能会变颜色,但对性能并无影响
滚轮有哪些追加工?
变更长度,变更轴承材质等。具体见产品页面登载的追加工。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
输送机/滚轮/传送零件
>
万向球
>
钢珠滚轮 快速安装型
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1738782618298
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1738782618298