尺寸图
规格表
|
|
BCFH | 50 | 56 | 30 | 19.05 | 26 | 15 | 5 | 44 | 11 | *所有方向 | 底部 | 588(60) |
120 | 66 | 42 | 25.40 | 36 | 23.5 | 6.5 | 54 | 14 | 1,470(150) |
BCSF | 50 | 56 | 30 | 19.05 | 26 | 15 | 5 | 44 | - | 滚珠向下用 | 头部 | 588(60) |
120 | 66 | 42 | 25.40 | 36 | 23.5 | 6.5 | 54 | - | 1,470(150) |
*垃圾排出机构需朝下方才起作用。敬请注意。
材质规格
|
①主球 | ②壳体 | ③主体 | 副球 |
SUJ2 | 铝合金 | SCM415 | SUJ2 |
概述・特性
■特点:带垃圾排出孔/槽,可排出进入内部的垃圾。 关于此商品的常见问题 (FAQ)
滚轮按照安装方法的不同分为哪几种?
带轴承式、直柱式、止动螺丝型、键槽型、带轴型、侧面螺栓固定型等。
滚轮按照材质不同分哪几种?
聚氨酯滚轮、橡胶滚轮、树脂滚轮、金属滚轮、钢珠滚轮等。
钢珠滚轮有哪几种形状?
六角螺栓型、圆形外螺纹、法兰型、圆柱型、固定螺丝型、组件型等。
米思米滚轮条目前能做到的最长长度是多少?
1153mm
滚轮传送带(输送机)最长可以做到多长?
1295mm
你们这边有销售倍速链条吗?
带滚轮链条页面可以搜到倍速链条。
例:ROCRB40-80为什么目录有,实际报价显示没有该产品?
注意:部分规格尺寸不全,有些目录规格产品并不存在。具体请以实际报价为准或参考日本目录。
聚氨酯滚轮时间久了颜色会变吗?
经时间迁移,聚氨酯可能会变颜色,但对性能并无影响
滚轮有哪些追加工?
变更长度,变更轴承材质等。具体见产品页面登载的追加工。