自动滑台/高精度/Z轴/交叉滚子型
商品
评价
详情
  • 自动滑台/高精度/Z轴/交叉滚子型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

自动滑台/高精度/Z轴/交叉滚子型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
概述/特性
FAQ
「高精度」自动Z轴交叉滚子型:相关图像

[ M ] 材 质 铝合金
[ S ] 表面处理 本色阳极氧化处理(ZMPTG725)
黑色阳极氧化处理(ZMPTG830/1040/1250)
[ A ] 附 件 ZMPTG725/830 SCB4-6
ZMPTG1040 SCB4-10
ZMPTG1250 SCB6-12

规格表

请按照选型步骤「高精度」自动Z轴交叉滚子型:相关图像「高精度」自动Z轴交叉滚子型:相关图像选择型式和参数后进行订购。
型号(「高精度」自动Z轴交叉滚子型:相关图像Type·「高精度」自动Z轴交叉滚子型:相关图像No.)「高精度」自动Z轴交叉滚子型:相关图像传感器「高精度」自动Z轴交叉滚子型:相关图像马达「高精度」自动Z轴交叉滚子型:相关图像电缆
ZMPTG725
ZMPTG725

-
L
R

G
G

-
N
N
型号「高精度」自动Z轴交叉滚子型:相关图像传感器「高精度」自动Z轴交叉滚子型:相关图像马达「高精度」自动Z轴交叉滚子型:相关图像电缆机械规格精度规格
「高精度」自动Z轴交叉滚子型:相关图像Type「高精度」自动Z轴交叉滚子型:相关图像No.滑台面
(mm)
移动量
(mm)
自重
(kg)
单向
定位精度
上下摆动左右摇动
ZMPTG725L(正向型)
R(反向型)
G
(高分辨率)
N(无)
电缆另售。
70×70251.315μm以内20"以内15"以内
83080×80301.49
1040100×100402.7
1250120×120504.0
[ ! ]精度规格为单轴水平设置时的保证值。

交货期

「高精度」自动Z轴交叉滚子型:相关图像

概述・特性

「高精度」自动Z轴交叉滚子型:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
滑台的定义?
滑台是指具有导向、送给、夹紧三项机构的组件产品。
XYZ型的滑台没有我想要的尺寸或者行程量可以自己自由组装吗?
可以。
简易调整组件都是都是手动的吗?
是的,没有自动的。
滑台有哪几种导向机构?精度分别是多少?
燕尾槽型:30um,交叉滚子:3-30um,直线式滚珠:1um
滑台有哪几种进给机构?旋钮旋转1转的移动量范围分别是多少?
齿轮齿条:17-20mm,进给丝杠:0.5-4.2mm,千分尺旋钮:0.5mm
滑台可以垂直安装吗?需要注意什么?
可以,但是需要注意耐负载为水平安装时的1/3左右。
自动滑台的定位精度是多少?购买时包含电机吗?
自动滑台的重复精度最高可以做±0.5um,购买自动滑台的时候都是包含电机的,包括米思米代理的第三方自动滑台。
自动滑台的电机主要有哪几种?
主要以5相步进电机和AC伺服电机为主。
一套自动滑台一般需要配哪些东西?
自动滑台本体、α步进电机或伺服电机、驱动器和电缆。带刹车型的马达自带电缆与驱动器。
手动滑台商品是否可以倒置使用
除燕尾槽产品以外都可以。燕尾槽商品严禁倒置使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 滑台/光学零件/检查用零件 > 自动滑台 > Z轴自动滑台 > 自动滑台/高精度/Z轴/交叉滚子型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页