Type | 材质 | 表面处理 | 移动量 (mm) | 耐负载 (N) | 单向定位精度 |
XYMPTG725 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | 25 | 98 | 5μm以内 |
XYMPTG830 | 黑色阳极氧化处理 | 30 | 147 | ||
XYMPTG1040 | 40 | 196 | |||
XYMPTG1250 | 50 | 245 |
分类1 | 分类2 | 型式(例) | 数量 | 备注 | 页码 | |
自动滑台本体 | 自动X轴滑台 | XMSG413-LA5-C-N | 1 | 自动X轴直线滚珠导轨型滑台 | P.1713 | |
控制部件 | 驱动器 | MSDR24-MS | 1 | 微步控制驱动器 输入电源:DC24V | P.1738 | |
DC24V电源 | - | - | 请客户自备 | |||
控制设备 (PLC定位组件/PC+运动控制卡等) | - | - | 请客户自备 | |||
电缆 | 自动滑台本体⇔驱动器 (一端散线) | MSCB2B | 1 | 一端散线的2m常规电缆 (*1) | P.1739 | |
驱动器用电缆(线束) | MSDR24-CB | 1 | 驱动器用连接器已进行电缆配线,无需连接器的压接作业。 | P.1738 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
型式(Type·No.) | - | 传感器 | - | 马达 | - | 电缆 |
XYMPTG725 | - | L | - | G | - | N |
XYMPTG1040 | - | R | - | G | - | N |
型号 | 传感器 | 马达 | 电缆 | 机械规格 | 精度规格*1 | |||||
Type | No. | 滑台面 (mm) | 移动量 (mm) | 自重 (kg) | 单方向定位精度 | 上下摆动 | 左右摇动 | |||
XYMPTG | 725 | L (正向型) R (反向型) | G (高分辨率) | N (无电缆、另售) | 70×70 | 25 | 2.0 | 5μm以内 | 20"以内 | 15"以内 |
830 | 80×80 | 30 | 2.4 | |||||||
1040 | 100×100 | 40 | 3.2 | |||||||
1250 | 120×120 | 50 | 4.4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|