材质 | 表面处理 | 附件 | 移动量(mm) | 耐负载(N) | 单轴精度规格(μm) | |
单向定位精度 | 直线度 | |||||
铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | SCB4-20 4根 | 30~100 | 196 | 5~10 | 30以内 |
分类1 | 分类2 | 型式(例) | 数量 | 备注 | 页码 | |
自动滑台本体 | 自动X轴滑台 | XMSG413- LA5-C-N | 1 | 自动X轴直线滚珠导轨型滑台 | P.1713 | |
控制部件 | 驱动器 | MSDR24-MS | 1 | 微步控制驱动器 输入电源:DC24V | P.1738 | |
DC24V电源 | - | - | 请客户自备 | |||
控制设备 (PLC定位组件/PC+运动控制卡等) | - | - | 请客户自备 | |||
电缆 | 自动滑台本体⇔驱动器 (一端散线) | MSCB2B | 1 | 一端散线的2m常规电缆 (*1) | P.1739 | |
驱动器用电缆(线束) | MSDR24-CB | 1 | 驱动器用连接器已进行电缆配线,无需连接器的压接作业。 | P.1738 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
型号(Type·No.) | - | 传感器 | - | 马达 | - | 电缆 |
XMPG830 XMPG8100 | - - | L R | - - | G QA | - - | N N |
型号 | 传感器 | 马达 | 电缆 | 机械规格 | 精度规格*1 | ||||||||
Type | No. | 盖板位置 | 滑台面 (mm) | 移动量 (mm) | 自重 (kg) | 单方向定位 精度(单轴时) | 力矩刚性("/N·cm) | 上下摆动 | 左右摇动 | ||||
上下摆动 | 左右摇动 | 侧向滚动 | |||||||||||
XMPG | 830 | L (正向型) R (反向型) | G (高分辨率) QA (α步进) | N (无电缆、另售) 2A (2m、α步进) 5A (5m、α步进) 2R (机器人电缆2m、α步进) 5R (机器人电缆5m、α步进) | 80X80 | 30 | 1.4 | 5μm以内 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 25"以内 | 15"以内 |
870 | 80X130 | 70 | 1.8 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 25"以内 | 20"以内 | |||||
8100 | 80X160 | 100 | 2.1 | 10μm以内 | 0.005 | 0.011 | 0.008 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|