自动滑台/高精度/X轴/交叉滚子型/滑台面□70 行程30
商品
评价
详情
  • 自动滑台/高精度/X轴/交叉滚子型/滑台面□70 行程30
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

自动滑台/高精度/X轴/交叉滚子型/滑台面□70 行程30

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
  米思米XMPG系列自动滑台的本体采用铝合金,进行黑色阳极氧化处理,不仅实现了轻量化,还有很强的防锈性能。导向方式上采用交叉滚子导轨,且厚度仅为30mm,省空间。
产品特点
特点1: 主体结构高度仅仅30mm,省空间。
特点2: 本体采用铝合金材质,实现轻量化。
特点3: 本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
「高精度」自动X轴交叉滚子型:相关图像
规格概述
材质 表面处理 附件移动量(mm)耐负载(N)单轴精度规格(μm)
单向定位精度直线度
铝合金黑色阳极氧化处理SCB4-16 4个30495以内3

■移动量
 表示滑台面可动作的距离。(各产品页中,在行程中心位置进行图示。)

■耐负载
 以滑台面中间可施加的最大负载、以最大速度可驱动的数值。

■单向定位精度
 从基准点(行程端)在一个方向上以一定的间隔依次进行定位,在全行程内测量、计算各定位点的实测值(基准点到实际移动的位置)和理论值(指令的实际应移动的位置)之间的差,将其最大差定义为单方向定位精度。
米思米自动滑台单向定位精度示意图

■直线度
 从基准点(行程端)在一个方向上以一定的间隔依次进行定位,在整个行程内测量各定位点的垂直、水平方向的直线偏差,将距离该代表直线的最大差值定义为直线度。
使用方法
  滑台马达为C・F・G场合,需要配合DC24V驱动器(MSDR24-MS)、驱动器用电缆(MSDR24-CB)、滑台用电缆(如MSCB4B),以及客户自备的24V电源、上位机(PLC或运动控制卡)使用,其各个产品之间的连接示例如下图所示。
米思米自动滑台接线示意图
*1驱动器CN3引脚,只需要连接1-4,5-12可以不用连接便可正常使用。
上位机的针脚定义请咨询贵司使用的上位机品牌供货商。
上位机输出电压请设置为5V。超过5V时,需要串联一个电阻R1, 将电流降低到7~20mA以下 ,避免烧毁驱动器。
使用驱动器引脚11和12时,有信号输出。若输出电压超过DC24V,请串联一个电阻,使其电流降低至10mA以下,防止烧毁驱动器。
滑台传感器电源的具体电压规格烦请参考具体滑台商品说明【电气规格】参数。
相关产品
分类1分类2 型式(例) 数量备注页码
自动滑台本体自动X轴滑台XMSG413-
LA5-C-N
米思米自动X轴直线滚珠导轨型滑台XMSG系列1自动X轴直线滚珠导轨型滑台P.1713
控制部件驱动器MSDR24-MS米思米自动滑台用驱动器MSDR24-MS1微步控制驱动器
输入电源:DC24V
P.1738
DC24V电源请客户自备 
控制设备
(PLC定位组件/PC+运动控制卡等)
请客户自备 
电缆自动滑台本体⇔驱动器
(一端散线)
MSCB2B米思米自动滑台用电缆MSCB2B1一端散线的2m常规电缆
(*1)
P.1739
驱动器用电缆(线束)MSDR24-CB米思米自动滑台用电缆MSDR24-CB1驱动器用连接器已进行电缆配线,无需连接器的压接作业。P.1738
(*1)还可以选择4m、6m的电缆。
上表粉色背景中所需产品需要客户自备。
上表为使用PLC控制时的构成示例之一。其他构成示例请点击 此处
相关文件
■自动滑台相关参数介绍请点击 自动滑台技术资料
■控制器MSDR24-MS的使用说明书请点击 5相步进马达驱动器使用说明书
注意事项
■滑台使用环境
使用环境:10~50℃,20~70%RH(非结露)
推荐使用环境:22±5℃,20~70%RH(非结露)
请避免在如下环境中使用滑台产品
①粉尘环境(尤其是金属粉末)②有阳光直射,热辐射的环境
③临近火源④有腐蚀性气体,可燃性气体的环境
⑤飞溅水,油的环境⑥有传到强震动与冲击的环境
⑦有机溶液,盐分较多的环境 

■关于滑台的保养
 基于润滑脂的种类,以及使用环境的不同,并没有统一的定期保养标准。根据驱动条件以及导轨种类的不同,请务必保证每月1次的频率进行润滑脂的确认。
使用案例
  米思米自动滑台是用于研究开发光学实验、电子部品等的检查、显微镜下的位置调整等。在阵容丰富的米思米自动滑台中能找到适合客户规格需求的滑台,根据运动方向,可分为直线运动、水平Z轴、测角仪、旋转4个运动方向的定位滑台,并且可根据客户自己的需求自由组合使其定位范围更加的广泛。
应用行业
电子/家电 汽车 医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图 米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图 米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机 半导体 锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图 米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图 米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图

尺寸图
「高精度」自动X轴交叉滚子型:相关图像
规格表
请按照选型步骤「高精度」自动X轴交叉滚子型:相关图像「高精度」自动X轴交叉滚子型:相关图像选择型式和参数后进行订购。
型号(「高精度」自动X轴交叉滚子型:相关图像Type·「高精度」自动X轴交叉滚子型:相关图像No.)「高精度」自动X轴交叉滚子型:相关图像传感器「高精度」自动X轴交叉滚子型:相关图像马达「高精度」自动X轴交叉滚子型:相关图像电缆
XMPG730
XMPG730

L
R

C
G

N
N

型号「高精度」自动X轴交叉滚子型:相关图像传感器「高精度」自动X轴交叉滚子型:相关图像马达「高精度」自动X轴交叉滚子型:相关图像电缆机械规格精度规格*1
「高精度」自动X轴交叉滚子型:相关图像Type「高精度」自动X轴交叉滚子型:相关图像No.盖板位置滑台面
(mm)
移动量
(mm)
自重
(kg)
单方向
定位精度
力矩刚性("/N·cm)上下摆动左右摇动
上下摆动左右摇动侧向滚动
XMPG730L
(正向型)

R
(反向型)
C
(标准)
N
(无电缆、另售)
2A
(2m、α步进)
5A
(5m、α步进)
2R
(机器人电缆2m、α步进)
5R
(机器人电缆5m、α步进)
马达、电缆的组件请参阅下表。
60×70300.65μm以内0.150.080.0725"以内20"以内
G
(高分辨率)
0.7
PA
(28 α步进)
0.6
QA
(42 α步进)
1.0
*1:单方向定位精度、力矩刚性为单轴的精度标准。

高精度 自动X轴交叉滚子型概述特性
高精度 自动X轴交叉滚子型概述特性
关于此商品的常见问题 (FAQ)
购买米思米自动滑台后,是否就可以直接使用?实际驱动还需要哪些附件配合使用吗?
客户除了购买米思米自动滑台本体之外,需要再购买驱动器和电缆(带刹车型马达的自动滑台除外)。另外,客户自行得准备24V电源及控制单元(如PLC定位组件/PC+运动控制卡等)。
为何我购买的自动滑台运行时总是失步?
可能造成滑台马达失步的原因有静负荷过大或动负荷变动过大;起动脉冲频率过高(起步速度过快);加速(减速)时间过短;受外部电磁干扰等,请逐一进行排查确认。
为何TIMING无信号?
TIMING无信号,是因为切换了C/S(步距角切换)。C/S切换必须在TIMING有信号时进行,所以最快的解决办法是电源关,再开后切换C/S。
为何马达自启动运转时的移动速度很缓慢?
这是因为平滑驱动功能的影响。请将平滑驱动功能设定为OFF后再确认。
马达没有励磁,马达的输出轴可以用手转动
可能原因有:马达线或电源线接线错误,请确认驱动器和马达短好电源的连接是否正确;电流调整钮调整错误,电流设定值过小时,马达扭矩会变小而造成运转不稳定,请恢复电流调整钮的出厂值之后再确认;A.W.OFF(励磁电流关)误设为ON,请调整至OFF,然后再确认马达是否有励磁。
什么是分辨率?分辨率的全步进、半步进、微步进是什么意思?
分辨率是指1个脉冲信号的滑台移动量。全步进是指滑台在步进马达1/1标准步进角下的进给运动。半步进是指滑台马达的步进角细分成1/2标准步进角下的进给运动。微步进是指滑台马达的步进角细分成1/N标准步进角下的进给运动(N为正整数1、2、2.5、4、5、8、10、20、25、40、50、80、100、125、200、250)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 滑台/光学零件/检查用零件 > 自动滑台 > X轴自动滑台 > 自动滑台/高精度/X轴/交叉滚子型/滑台面□70 行程30
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页