Type | 材质 | 表面处理 | 移动量 (mm) | 单向定位精度 |
XYZCR415 | 不锈钢 | 无电解镀镍 | 15 | 10um以内 |
XYZCR620 | 20 | 5um以内 |
分类1 | 分类2 | 型式(例) | 数量 | 备注 | 页码 | |
自动滑台本体 | 自动X轴滑台 | XMSG413-LA5-C-N | 1 | 自动X轴直线滚珠导轨型滑台 | P.1713 | |
控制部件 | 驱动器 | MSDR24-MS | 1 | 微步控制驱动器 输入电源:DC24V | P.1738 | |
DC24V电源 | - | - | 请客户自备 | |||
控制设备 (PLC定位组件/PC+运动控制卡等) | - | - | 请客户自备 | |||
电缆 | 自动滑台本体⇔驱动器 (一端散线) | MSCB2B | 1 | 一端散线的2m常规电缆 (*1) | P.1739 | |
驱动器用电缆(线束) | MSDR24-CB | 1 | 驱动器用连接器已进行电缆配线,无需连接器的压接作业。 | P.1738 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
型号(Type·No.) | - | 传感器 | - | 马达 | - | 电缆 |
XYZCR415 | - | L | - | C | - | N |
型号 | 传感器 | 马达 | 电缆 | 机械规格 | 精度规格*3 | ||||||||
Type | No. | 盖板 位置 | 滑台面 (mm) | 移动量 (mm) | 自重*2 (kg) | 单向 定位精度 | 力矩刚性("/N·cm) | 上下摆动 | 左右摇动 | ||||
上下摆动 | 左右摇动 | 侧向滚动 | |||||||||||
XYZCR | 415 | L | C(标准) PA*1(α步进) | N(无电缆、另售) P*1(α步进用电缆) 关于另售的电缆 请参阅MSCB□选择。 | 40×40 | 15 | 1.0 | 10μm以内 | 0.33 | 0.44 | 0.37 | 25" | 20" |
620 | L R | C(标准) F(高转矩) G(高分辨率) PA*1(α步进) | 60×60 | 20 | 2.0 | 5μm以内 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 20" | 15" |
型号 | 415 | 620 | ||||||||||||||
进给丝杠 | 滚珠丝杠φ6、导程1 | 滚珠丝杠φ8、导程1 | ||||||||||||||
导轨 | 交叉滚子导轨 | |||||||||||||||
重复定位精度 | ±0.5μm以内 | ±0.3μm以内 | ||||||||||||||
耐负载*3 | 29.4N | |||||||||||||||
无效运动 | 1μm以内 | |||||||||||||||
背隙 | 0.5μm以内 | |||||||||||||||
直线度 | 3μm以内 | |||||||||||||||
运动平行度 | 10μm以内 |
马达 | 电缆 | ||||||
C,F,G | N(无) | ||||||
PA | P |
No. | 马达选择 | (mm/sec) | |||||||
415 | C | 10 | |||||||
PA | 10 | ||||||||
620 | C | 20 | |||||||
F | 20 | ||||||||
G | 20 | ||||||||
PA | 20 |
马达 | C | F | G | PA | |||||||||
标准 | 高扭矩 | 高分辨率 | 同步 | ||||||||||
马达 | 类型 | 5相步进马达 0.75A/相 | α步进马达 | ||||||||||
型式 | C005C-90215P-1 | PK525HPB-C1 | PK523HPMB-C1 | ARM24SAK | |||||||||
步进角 | 0.72° | 0.72° | 0.36° | 0.36°(设定1000P/R时) | |||||||||
驱动器型式 | - | ARD-K | |||||||||||
分辨率 (脉冲) | Full/Half | 2μm/1μm | 2μm/1μm | 1μm/0.5μm | 1μm(1000P/R设定时) | ||||||||
微步 | 0.1μm(1/20分割时) | 0.1μm(1/20分割时) | 0.05μm(1/20分割时) | - | |||||||||
连接器 | 型式 | HR10A-10J-12P(73)(广濑电机(株)) | HR10A-7J-6P(73)(广濑电机(株)) | ||||||||||
接收侧适用连接器 | HR10A-10P-12S(73)(广濑电机(株)) | HR10A-7P-6S(73)(广濑电机(株)) | |||||||||||
传感器 | 限位传感器 | 有 | |||||||||||
原点传感器(ORG1) | 有 | ||||||||||||
开口原点传感器(ORG2) | 无 | ||||||||||||
型式 | 微型光电传感器 EE-SX4320(欧姆龙(株)) | ||||||||||||
电源电压 | DC5~24V ±10% | ||||||||||||
消耗电流 | 合计60mA以下 | ||||||||||||
控制输出 | NPN开路集电极输出 DC5~24V 8mA以下 剩余电压0.3V以下(负载电流2mA时) | ||||||||||||
输出逻辑 | 检测(遮光)时:输出晶体管OFF(非导通) |
移动量(mm) | 坐标基准 | 机械限位 | CW限位 | 原点端面 行程中心 | 反端面 | CCW限位 | 机械限位 |
15 | 原点复位 | 8.5 | 7.7 | 0 | 2 | 7.7 | 8.5 |
20 | 原点复位 | 11 | 10.5 | 0 | 5 | 10.5 | 11 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|