Type | 材质 | 表面处理 | 移动量(mm) | 耐负载(N) |
XYZMSG413 | 不锈钢 | 无电解镀镍 | 13 | 49.0 |
XYZMSG513 | ||||
XYZMSG615 | 15 | |||
XYZMSG715 |
分类1 | 分类2 | 型式(例) | 数量 | 备注 | 页码 | |
自动滑台本体 | 自动X轴滑台 | XMSG413-LA5-C-N | 1 | 自动X轴直线滚珠导轨型滑台 | P.1713 | |
控制部件 | 驱动器 | MSDR24-MS | 1 | 微步控制驱动器 输入电源:DC24V | P.1738 | |
DC24V电源 | - | - | 请客户自备 | |||
控制设备 (PLC定位组件/PC+运动控制卡等) | - | - | 请客户自备 | |||
电缆 | 自动滑台本体⇔驱动器 (一端散线) | MSCB2B | 1 | 一端散线的2m常规电缆 (*1) | P.1739 | |
驱动器用电缆(线束) | MSDR24-CB | 1 | 驱动器用连接器已进行电缆配线,无需连接器的压接作业。 | P.1738 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
型式 | - | 传感器选择 | - | 马达 | - | 电缆 |
XYZMSG413 | - | RA5 | - | C | - | N |
型号 | 传感器选择 | 马达 | 电缆 | 机械规格 | 精度规格*4 | |||||||
Type | No. | 盖板位置 | 逻辑 | 电压 (V) | 滑台面(mm) | 移动量(mm) | 自重*3 (kg) | 单方向定位精度 | 上下摆动 | 左右摇动 | ||
XYZMSG | 413 | L(正向型) R(反向型) | A (全部N.C.) B (全部N.O.) C (限位开关为N.C.) (原点传感器为N.O.) | 5*1 24*1 | C(标准) D(高扭矩) E(高分辨率) MA*2(带制动器) PA*2(α步进) UA*2(AC伺服马达) | N(无电缆、另售) M*2(带制动器用) P*2(α步进用) U*2(伺服用电缆) 马达·电缆的组合请参照下表。 | 40×40 | 13 | 0.6 | 6μm以内 | 15"以内 | 10"以内 |
513 | 50×50 | 0.8 | ||||||||||
615 | 60×60 | 15 | 0.9 | |||||||||
715 | 70×70 | 1.2 |
马达 | 电缆 |
C,D,E | N(无) |
MA | M |
PA | P |
UA | U |
马达选择 | (mm/sec) |
C | 10 |
D | 30 |
E | 25 |
马达选择 | (mm/sec) |
MA | 20 |
PA | 30 |
UA | 50 |
进给丝杠 | 滚珠丝杠φ6、导程1 | |||||||||||||||
导轨 | 直线滚珠导轨 | |||||||||||||||
分辨率*1 | 2μm/palse(Full) 1μm/palse(Half) | |||||||||||||||
重复定位精度 | ±0.5μm以内 | |||||||||||||||
耐负载*6 | 49N | |||||||||||||||
无效运动 | 1μm以内 | |||||||||||||||
背隙 | 0.5μm以内 | |||||||||||||||
平行度 | 15μm以内 |
马达 | 类型 | 5相步进马达 0.75A/相(东方马达(株)) | |||||||||||||||||||||||||||
步进角 | 0.72° | ||||||||||||||||||||||||||||
接收侧连接器 | HR10A-10P-12S(广濑电机(株)) | ||||||||||||||||||||||||||||
传感器 | 消耗电流 | 100mA以下(每个传感器25mA) | |||||||||||||||||||||||||||
控制输出 | NPN开路集电极输出 DC5~24V 16mA以下 | ||||||||||||||||||||||||||||
剩余电压0.4V以下(负载电流16mA时) | |||||||||||||||||||||||||||||
输出逻辑 | N.C.···入光时ON N.O.···遮光时ON <内部回路> K:发光侧阴极 V:受光侧电源+ A:发光侧阳极 O:输出 G:受光侧电源- |
(单位:mm) | |||||||
移动量 | 坐标基准 | 机械限位 | CW限位 | 反端面 | 原点端面 行程中心 | CCW限位 | 机械限位 |
13 | 原点复位 | 8 | 7.5 | 2 | 0 | 6.5 | 7 |
15 | 原点复位 | 9 | 8.5 | 2 | 0 | 7.5 | 8 |
30 | 原点复位 | 16.5 | 16 | 2 | 0 | 15 | 15.5 |
50 | 原点复位 | 26.5 | 26 | 2 | 0 | 25 | 25.5 |
共通 | 开口原点(检测)间隔 S=1 |
Type3 | 向CCW方向进行检测,执行ORG信号的CCW侧边的检测工序。 |
Type4 | 向CW方向进行检测,执行ORG信号的CW侧边的检测工序。 |
Type9 | Type3执行完毕后,执行TIMING信号的CCW侧边的检测工序。 |
Type10 | Type4执行完毕后,执行TIMING信号的CW侧边的检测工序。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|