Type | 材质 | 表面处理 | 移动量 (mm) | 耐负载(N) | 单轴精度规格(μm) | |
单向定位精度 | 运动直线度 | |||||
XYZCVL | 相当于SUS440C | 无电解镀镍 | 20~50 | 68.6 | 5 | 3 |
XYZCVLC |
分类1 | 分类2 | 型式(例) | 数量 | 备注 | 页码 | |
自动滑台本体 | 自动X轴滑台 | XMSG413-LA5-C-N | 1 | 自动X轴直线滚珠导轨型滑台 | P.1713 | |
控制部件 | 驱动器 | MSDR24-MS | 1 | 微步控制驱动器 输入电源:DC24V | P.1738 | |
DC24V电源 | - | - | 请客户自备 | |||
控制设备 (PLC定位组件/PC+运动控制卡等) | - | - | 请客户自备 | |||
电缆 | 自动滑台本体⇔驱动器 (一端散线) | MSCB2B | 1 | 一端散线的2m常规电缆 (*1) | P.1739 | |
驱动器用电缆(线束) | MSDR24-CB | 1 | 驱动器用连接器已进行电缆配线,无需连接器的压接作业。 | P.1738 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
型式(Type·No.) | - | 导程 | - | 传感器 | - | 马达 | - | 电缆 | ||
XYZCVL630 | - | 1 | - | N | - | C | - | N |
型号 | 导程 (mm) | 原点传感器位置 | 马达 | 电缆 | 机械规格 | 精度规格 | |||||
Type | No. | 滑台面 (mm) | 移动量 (mm) | 自重 (kg)*2 | 单方向定位 精度(单轴时) | 上下摆动 | 左右摇动 | ||||
XYZCVL (无盖板) XYZCVLC (有盖板) | 630 | 1 (螺距1mm) | N(无传感器) 1(CCW右) 2(CCW左) 3(中央右) 4(中央左) 5(CW右) 6(CW左) 内置限位传感器。 | C(标准) F(高转矩) G(高分辨率) MA*1(带制动器) PA*1(α步进) UA*1(伺服马达、 放大器单元) | N(无电缆、另售) M*1(制动器用) P*1(α步进用) U*1(伺服马达用) 马达、电缆的组合 请参阅下表。 | 60×60 | 30 | 4.6 (4.7*3) | 5μm | 20" | 15" |
650 | 50 | 4.9 (5.0*3) |
■马达、电缆对应表 | ■最大速度 | 因客户的使用条件不同,速度、定位时间有所差异,敬请注意。仅为本公司规定的参考值,并不能保证动作。 | |||
马达 | 电缆 | 马达选择 | (mm/sec) | ||
C,F,G | N(无) | C | 20 | ||
MA | M | F | 30 | ||
PA | c | G | 15 | ||
UA | U | MA | 25 | ||
PA | 40 | ||||
UA | 50 |
进给丝杠 | 滚珠丝杠φ8、导程1 | |
导轨 | 直线式滚珠导轨 | |
分辨率 | Full | 2um |
Half | 1um | |
微调 | 1/20分割时0.1um | |
重复定位精度 | ±0.5um | |
耐负载*4 | 68.6N | |
空转 | 1um | |
背隙 | 1um | |
运动的直线度 | 3um | |
平行度 | 15um | |
运动的平行度 | 10um |
马达 | C | F | G | MA | PA | UA | ||
标准 | 高转矩 | 高分辨率 | 带制动器 | 无失步 | 高速 | |||
马达 | 类型 | 5相步进马达 0.75A/相 | α步进马达 | AC伺服马达 | ||||
步进角 | 0.72° | 0.72° | 0.36° | 0.72° | 0.36° (1000P/R设定时) | 22位编码器 (4194304P/R) | ||
连接器 | 接受侧连接器 | HR10A-10P-12S(73)(广濑电机(株)) | 马达侧:5559-06P-210 电磁制动侧:5559-02P-210(Molex) | 43020-1000 (Molex) | 马达 电缆 | JN4FT04SJ1-R 日本航空电子工业(株) | ||
编码器 | 1674320-1 Tyco Electronics Japan(同) | |||||||
传感器 | 型号 | PM-L25(松下元器件 SUNX(株)) | ||||||
电源电压 | DC5~24V±10% | |||||||
消耗电流 | 45mA以下(每个传感器平均15mA以下) | |||||||
控制输出 | NPN开路集电极输出 DC30V以下 50mA以下 剩余电压2V以下(负载电流50mA时) 剩余电压1V以下(负载电流16mA时) | |||||||
输出逻辑 | 检测(遮光)时为输出晶体管OFF(非导通) |
(单位:mm) | CW方向← | → CCW方向 | |||
坐标基准 | 机械限位 | CW限位 | CCW限位 | 机械限位 | |
XYZCVL□630 | 行程中心 | 17.5 | 15.5 | 15.5 | 17.5 |
XYZCVL□650 | 行程中心 | 27.5 | 25.5 | 25.5 | 27.5 |
Type5 | 向CCW方向进行检测,执行CCWLS信号的CW侧边的检测工序。 |
Type6 | 向CW方向进行检测,执行CWLS信号的CCW侧边的检测工序。 |
Type11 | Type5执行完毕后,执行TIMING信号的CCW侧边的检测工序。 |
Type12 | Type6执行完毕后,执行TIMING信号的CW侧边的检测工序。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|