Type | 材质 | 表面处理 | 移动量(mm) | 单向定位精度 |
XYZCV620 | 相当于SUS440C | 无电解镀镍 | 20 | 5um |
XYZCV630 | 30 |
分类1 | 分类2 | 型式(例) | 数量 | 备注 | 页码 | |
自动滑台本体 | 自动X轴滑台 | XMSG413-LA5-C-N | 1 | 自动X轴直线滚珠导轨型滑台 | P.1713 | |
控制部件 | 驱动器 | MSDR24-MS | 1 | 微步控制驱动器 输入电源:DC24V | P.1738 | |
DC24V电源 | - | - | 请客户自备 | |||
控制设备 (PLC定位组件/PC+运动控制卡等) | - | - | 请客户自备 | |||
电缆 | 自动滑台本体⇔驱动器 (一端散线) | MSCB2B | 1 | 一端散线的2m常规电缆 (*1) | P.1739 | |
驱动器用电缆(线束) | MSDR24-CB | 1 | 驱动器用连接器已进行电缆配线,无需连接器的压接作业。 | P.1738 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
型号(Type·No.) | - | 马达 | - | 电缆 |
XYZCV620 | - | C | - | N |
型号 | 马达 | 电缆 | 机械规格 | 精度规格 | |||||
Type | No. | 滑台面 (mm) | 移动量 (mm) | 自重*2 (kg) | 单方向定位 精度(单轴时) | 上下摆动 | 左右摇动 | ||
XYZCV | 620 | C(标准) F(高转矩) G(高分辨率) MA(带制动器) PA*1(α步进) | N(无电缆、另售) M(带制动器) P*1(α步进用) 马达、电缆的组合 请参阅下表。 | 60×60 | 20 | 2.7 | 5μm | 20" | 15" |
630 | 60×70 | 30 | 3.1 |
马达 | 电缆 | ||||||
C,F,G | N(无) | ||||||
MA | M | ||||||
PA | P |
马达选择 | (mm/sec) | ||||||
C | 20 | ||||||
F | 30 | ||||||
G | 20 | ||||||
MA | 25 | ||||||
PA | 40 |
进给丝杠 | 滚珠丝杠φ8、导程1 | |||||||||||||||
导轨 | 直线滚珠导轨 | |||||||||||||||
分辨率*4 | Full | 2μm/palse(1μm/palse)*5 | ||||||||||||||
Half | 1μm/palse(0.5μm/palse)*5 | |||||||||||||||
微步(1/20分割时) | 0.1μm(0.05μm)*4 | |||||||||||||||
重复定位精度 | ±0.5μm以内 | |||||||||||||||
耐负载*6 | 29.4N | |||||||||||||||
无效运动 | 1μm以内 | |||||||||||||||
背隙 | 1μm以内 | |||||||||||||||
直线度 | 3μm以内 | |||||||||||||||
平行度 | 15μm以内 | |||||||||||||||
运动平行度 | 10μm以内 |
马达 | C | F | G | MA | PA | ||||||||||
标准 | 高扭矩 | 高分辨率 | 带制动器 | 同步 | |||||||||||
马达 | 类型 | 5相步进马达 0.75A/相(东方马达(株)) | α步进马达 | ||||||||||||
步进角 | 0.72° | 0.72° | 0.36° | 0.72° | 0.36°(设定1000P/R时) | ||||||||||
连接器 | 接收侧适用连接器 | HR10A-10P-12S(73)(广濑电机(株)) | 马达侧:5557-06P-210 电磁制动器侧:5557-02P-210(MOLEX) | 43020-1000(MOLEX) | |||||||||||
传感器 | 限位传感器 | 有 | |||||||||||||
原点传感器 | 微型光电传感器 EE-SX4320(欧姆龙(株)) | ||||||||||||||
接近原点传感器 | - | ||||||||||||||
电源电压 | DC5~24V ±10% | ||||||||||||||
消耗电流 | 合计60mA以下 | ||||||||||||||
控制输出 | NPN开路集电极输出 DC5~24V 8mA以下 剩余电压0.3V以下(负载电流2mA时) | ||||||||||||||
输出逻辑 | 检测(遮光)时:输出晶体管OFF(非导通) |
(单位:mm) | |||||||
坐标基准 | 机械限位 | CW限位 | 原点端面 行程中心 | 反端面 | CCW限位 | 机械限位 | |
XYZCV620 | 原点复位 | 11 | 10.5 | 0 | 5 | 10.5 | 13 |
XYZCV630 | 原点复位 | 16 | 15.5 | 0 | 5 | 15.5 | 18 |
Type3 | 向CCW方向进行检测,执行ORG信号的CCW侧边的检测工序。 | ||||||||||||
Type4 | 向CW方向进行检测,执行ORG信号的CW侧边的检测工序。 | ||||||||||||
Type9 | Type3执行完毕后,执行TIMING信号的CCW侧边的检测工序。 | ||||||||||||
Type10 | Type4执行完毕后,执行TIMING信号的CW侧边的检测工序。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|