拉手嵌入式(圆弧型)190.5
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
拉手嵌入式(圆弧型)190.5
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
概述/特性
[ M ] 材质
[ S ] 表面处理
不锈钢
拉丝
规格表
请按照选型步骤
~
选择型式和参数后进行订购。
型式(
Type·
L)
-
螺栓型
C-UWUAN94
-
B
型式(
Type·
L)
-
内螺纹型
C-UWUAN94
-
N
型式
内螺纹型
W
P
F
S
A
T
L1
W1
适用门
Type
L
C-UWUAN
94
N
(内螺纹型)
60
76
32
60
25
12
63
43
600×400
109.5
64
88
38
70
25
14.5
73
42
1000×500
138
88
110
65
95
36
21
99
64
1800×700
交货期
使用例
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
拉手
>
拉手嵌入式(圆弧型)190.5
您还有
2
项规格未选
拉手嵌入式(圆弧型)190.5
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741845711689
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741845711689