Type | [ M ]材质 | [ A ]附件 | ||
带密封圈 | 无密封圈 | 聚氨酯 | 凸轮轴承随动器 | |
CFFRUZ | CFFRU | 肖氏A90 | SUJ2 | 1个六角螺帽(S45C·四氧化三铁保护膜) |
价格说明
型式(Type·dh7) | - | D |
CFFRUZ10 | - | 22 |
型式 | D 选择 | M×螺距 | B | B1 | L | d1 | ℓ | 最大容许负载 (N) | 容许转速 (rpm) | 重量 (g) | ||
Type | dh7容差 | |||||||||||
(带密封型) CFFRUZ (无密封圈) CFFRU | 5 | 0 -0.012 | 13 | 5×0.8 | 9 | 10 | 23 | 3.1 | 7.5 | 68 | 1500 | 13 |
6 | 16 | 6×1.0 | 11 | 12 | 28 | 4 | 9 | 90 | 1300 | 22 | ||
8 | 0 -0.015 | 19 | 8×1.25 | 32 | 11 | 96 | 1180 | 33 | ||||
10 | 22 | 10×1.25 | 12 | 13 | 36 | 13 | 110 | 1060 | 50 | |||
26 | 118 | 930 | 66 |
项目 | 聚氨酯 | MC尼龙 |
耐负载性 | △ | ○ |
耐磨性 | ○ | △ |
机械强度 | ○ | ◎ |
耐热性 | × | △ |
耐化学药品性 | × | ○ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|